Global icon

시리즈 검색 :4개 있습니다
  • U.FL
    추천

    U.FL 시리즈

    1.9mm to 2.4mm Mated Height,
    Light Weight SMT Micro Coaxial Connector

     
    1. Space- Saving Design
    2. Solderless Connection Type Available *U.FL(A)
    3. RF Performance (up to 18GHz)
    4. Ultra- Fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated Cables)
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Clear, Tactile Lock
    7. Halogen- Free and RoHS2 Compliant
    8. Harnessable with SMA, MMCX and TNC on One Side

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 어댑터, 치구・치공구
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, U.FL
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 250, 270, 300, 305, 350, 400, 420, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 3.0, 6.0, 8.0, 12.0, 18.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.2, 1.3 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 30, 500, 1000, 10000
    • 기판실장 방법
    • SMT, Through Hole DIP
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈, 은
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 0.81, 0.95, 1.13, 1.32, 1.37 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • White, Black, Gray
    • 결합부 형태 1
    • SMA_Jack, SMA_Plug, SMA, RP-TNC, U.FL, RP-SMA
    • 결합부 형태 2
    • U.FL_Plug, U.FL_Jack, U.FL, ML51
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • U.FL-K
    추천

    U.FL-K 시리즈

    2.5mm Mated Height Max. Micro Coaxial Connector

    1 Low-profile RF connector (mated height: 2.5mm max.)
    2 Heat resistant up to 105℃
    3 Clear tactile click confirms complete mating
    4 Enhanced peel strength with four-point substrate mounting.
    5 Excellent high frequency performance
        - V.S.W.R. 1.6 Max. (0 to 8GHz)
    6 Suitable for automotive applications such as AVN, Telematics, Camera module, Antenna etc.

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클
    • 부품
    • 일반 호칭
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 100 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 8.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.6 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 30
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 1.32 mm
    • 결선방법
    • 납땜
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 90, 105 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • 결합부 형태 2
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
  • X.FL
    추천

    X.FL 시리즈

    Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors

    1. Space- saving Design
    2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
    3. RF Performance (up to 12GHz)
    4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
    5. Supports Automatic Mounting
    6. Easy and Good Mating
    7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant

    • 커넥터 형태
    • 플러그, 리셉터클, 어댑터, 기타
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA, X.FL
    • 준거 규격
    • WiGig
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음, 있음
    • 케이블 길이
    • 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0, 8.0, 12.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 1.4 Max.
    • 핀수
    • 1
    • 삽발 횟수
    • 20, 500, 10000
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight, Right Angle
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 금, 니켈
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85, 90 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40, -10 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • White, Black, Gray, Grey, Brown
    • 결합부 형태 1
    • SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
    • 결합부 형태 2
    • X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
    • 플러그 리셉터클, 악세서리
  • MS-190

    MS-190 시리즈

    0~11GHz, 높이 0.68m, 초소형, 고주파 동축 스위치

    휴대단말 내부 출력검사 및 고주파 회로 검사용으로 개발한 스위치 기능이 부가된 초소형 동축 커넥터
    스마트폰, 웨어러블기기 등 통신단말의 소형화에 따른 고밀도 기판실장에 대응
    0~11GHz까지 고주파 대역 대응
    정확하고 손쉬운 회로검사 가능

    1. 광대역에서 사용 가능
    - 0~11GHz (미결합시)
    2. 저삽입 손실
    (미결합시)
    - 0~3.0GHz : 0.1dB 이하
    - 3.0GHz~6.0GHz : 0.2dB 이하
    - 6.0GHz~11.0GHz : 0.3dB 이하
    3. 초저배·공간절감
    - 높이 : 0.68mm
    - 사이즈 : 1.45mm×1.45mm
    4. 독립 2점 접점구조로 높은 접촉 신뢰성
    5. 일체성형에 의한 이물질 침입, 납타오름 대책
    - 단자와 몰드의 일체성형으로 틈이 없어 이물질 침입 및 납타오름에 강한 구조
    6. 자동실장 대응
    - 엠보스 테이프에 의한 자동실장 대응
    7. 베릴륨 프리, 할로겐 프리 대응
    - 리셉터클에 베릴륨, 염소, 브롬 미사용
    *IEC 61249-2-21 준수
    - Br 900ppm 이하, CI 900ppm 이하, Br+CI 1500ppm 이하

    • 커넥터 형태
    • 리셉터클, 어댑터
    • 부품
    • 일반 호칭
    • SMA
    • 준거 규격
    • 방수 성능
    • 하네스 제품
    • 없음
    • 케이블 길이
    • 특성 임피던스
    • 50.0 Ω
    • 주파수 (Max.)
    • 6.0, 11.0 GHz
    • V.S.W.R.
    • 핀수
    • 삽발 횟수
    • 100
    • 기판실장 방법
    • SMT
    • 개구부 방향
    • Straight
    • 중심접점부 도금
    • 외부접점부 도금
    • 적합 동축 케이블 타입
    • 케이블 외경
    • 결선방법
    • 적합 전선 피복외경 (Max.)
    • 적합 전선 피복외경 (Min.)
    • 쉴드 직경
    • 중심도체 직경
    • 적합 전선 비고
    • 사용온도범위 (Max.)
    • 85 ℃
    • 사용온도범위 (Min.)
    • -40 ℃
    • 장착 방향
    • 부동 범위(XY)(mm)
    • 유효크라운 길이 (Z) (mm)
    • 케이블 색상
    • 결합부 형태 1
    • MS-190
    • 결합부 형태 2
    • SMA
    • Return Loss
    • 커넥터 형태 정보
시리즈 검색 :4개 있습니다