Global icon

タブレットPC

タブレットPC



Standard ZIF

  • FH58

    おすすめ

    0.2/0.25mmピッチ、高さ0.9mm 上下接点、バックフリップ

  • FH64MA

    おすすめ

    0.25mmピッチ、高さ0.5mm 上接点、バックフリップ

  • 0.5mm ピッチ 高さ 1.0mm 上下両接点 バックフリップ

One Action Lock

  • FH62

    おすすめ

    0.25mmピッチ 高さ1.1mm 上接点ワンアクションロック 高FPC保持力

  • 0.5mm ピッチ / 1.0mm ハイト​​​​​​​ ワンアクションロック、上下接点、FPC用コネクタ

  • 0.25mm ピッチ、0.65mm ハイト、上接点、 ワンアクションロック、FPC 用コネクタ

FPC-to-Board

  • BK13

    おすすめ

    0.35mm ピッチ、スタッキングハイト 0.6~2.0mm、奥行き 1.9mm、5A対応、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

  • BK35

    おすすめ

    0.35mmピッチ / 奥⾏き2.2mm / スタッキングハイト0.6mm / フルシールド構造 高周波、高速伝送、電源対応基板対FPCコネクタ

  • BM29

    おすすめ

    3A対応 超小型 電源信号複合タイプ 基板対基板/基板対FPC用コネクタ

  • BM55

    おすすめ

    0.3mm ピッチ、スタッキングハイト 0.5~0.8mm、奥行き 1.5mm 低背、電源信号複合、基板対FPCコネクタ

USB Type-C

  • CX

    おすすめ

    次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ

RF Cable

  • X.FL

    おすすめ

    嵌合高さ 0.94mm or 1.2mm 低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ

Micro Wire to Board

  • DF57

    おすすめ

    [SnapBee™] 基板対ケーブル 低背電源用スウィングロック (UL・CSA規格認定品)

  • DF65

    おすすめ

    [SnapBee™]1.7mmピッチ 基板対ケーブル 低背電源用コネクタ

この用途・ソリューションの製品一覧