Global icon

产品搜索:69

应用的 Facet

  • 生产状况:销售品 
  • 生产状况:不建议用于新设计 
  • 生产状况:计划中止 
规格搜索

规格搜索

查看更多
    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 12
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 1.1 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 23.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 16.35 mm
    • 连接器高度
    • 13.0 mm
    • 安装方法
    • SMT, THR
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
产品搜索:69