RM15WTRZB-4P(81)
CL0109-1673-2-81
RoHS (EU)2015/863
产品规格最终更新日期 February. 07, 2026
产品信息
- 产品名称
- RM15WTRZB-4P(81)
- CL No.
- CL0109-1673-2-81
基本性能
- 连接器类型
- 插座
- 部件部分
- 一般称呼
- 参考规格
- 安全规格
- 传输规格
- 额定电流
- 10.0 A
- 额定电流 其他
- (AC)额定电压
- AC 500.0 V
- (AC)额定电压 其他
- (DC)额定电压
- DC 700.0 V
- (DC)额定电压 其他
- PIN数
- 4
- 其他PIN数
- 壳体尺寸 (mm)
- 15 mm
- (Max.)使用温度范围
- 85 ℃
- (Min.)使用温度范围
- -25 ℃
- 安装方向
- 浮动范围 (XY) (mm)
- 有效交配长度 (Z) (mm)
- 防水性能
- IPX7, IP X8
- 接触电阻
- 耐电压
- 1500 V Max.
- 锁定方式
- 螺丝固定
- 接线方法
- 焊接
- 电缆外径
- 插拔次数
- 2000
- 防指纹
- 无
- 屏蔽功能
- 无
- 安装方法
- 接触部电镀
- 银
- 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
- h
- 外装材料
- 金属
- 外壳表面加工
- 铬
- RoHS (EU)2015/863
- 匹配
- SVHC
- 35th 不含
- 连接器类型详细信息
机械性能
- 接触类别
- 公
- 外壳颜色
- 面板安装方法
- 螺丝固定
- 开口方向
- 笔直
- 基板固定的方法
- 防爬锡结构
- 关键
- 无
- 帽材料
产品尺寸
- 电镀厚度
- 适用电线外径(Max.)
- 适用电线外径(Mi.)
- 适合电线尺寸(AWG)Min.
- 适合电线尺寸(AWG)Max.
- 适合电线尺寸(2mm)Min.
- 适合电线尺寸(2mm)Max.
- 连接器长度(间距方向)
- 28.0 mm
- 连接器宽度(纵向)
- 21.0 mm
- 连接器高度
- 28.0 mm
- UL 类型的电线/电缆
- 适用电线注释
- 推荐底板厚度
捆包规格
- 包装形式
- 单件包装
- 购买的单位数
- 1 PCS
- 质量
- 18.1 g
- 静电敏感
- 箱数
- 200 PCS
其他
- 线束品
- 无
- 电缆长度
- 使用电缆的颜色
- 备注
文件
如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。
目录
产品数据
- 2D图纸 - English [RM15WTRZB-4P(81)_CL0109-1673-2-81_2DDrawing_0001528135.pdf: 61 KB]
- 2D图纸 - 日本語 [RM15WTRZB-4P(81)_CL0109-1673-2-81_2DDrawing_0001528134.pdf: 55 KB]
- 产品规格书 - English [RM15WTRZB-4P(81)_CL0109-1673-2-81_SpecSheet_0001528137.pdf: 82 KB]
- 产品规格书 - 日本語 [RM15WTRZB-4P(81)_CL0109-1673-2-81_SpecSheet_0001528136.pdf: 158 KB]