Global icon

IX40G-A-10P-JC(7.0)

CL0251-0109-0-00

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • IX40G-A-10P-JC(7.0)
  • 连接器类型
  • 插口
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 线束品

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 June. 27, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • IX40G-A-10P-JC(7.0)
  • CL No.
  • CL0251-0109-0-00
  • 连接器类型
  • 插口
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
  • 0.2 μm
  • 交错引线
  • 关键
  • 外壳表面加工
  • 外装材料
  • 不锈钢
  • 接触类别
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 屏蔽功能
  • 基板固定的方法
  • 帽材料
  • 防指纹
  • 防爬锡结构
  • 耐电压
  • 500 V Max.
  • 接触电阻
  • 30.0 mΩ Max.
  • 推荐底板厚度
  • 连接器高度
  • 11.0 mm
  • 连接器长度(间距方向)
  • 15.7 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 28.6 mm
  • UL 类型的电线/电缆
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 适用电线注释
  • 电缆外径
  • 包装形式
  • 托盘
  • 购买的单位数
  • 100 PCS
  • 质量
  • 4.9 g
  • 吸附带
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 300 PCS
  • 备注

如果应用需要高度可靠性,例如汽车,请联系公司代表以获取更多信息。

其他