Global icon

CR22-68D-2.54DS(70)

CL0522-0017-1-70

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • CR22-68D-2.54DS(70)
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 February. 07, 2026

产品信息
  • 产品名称
  • CR22-68D-2.54DS(70)
  • CL No.
  • CL0522-0017-1-70
  • 连接器类型
  • 插座
  • 部件部分
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • PIN数
  • 68
  • 安装间距
  • 2.54 mm
  • 开口间距
  • 安装方法
  • DIP穿孔
  • 连接器高度
  • 16.5 mm
  • 接触部电镀
  • 额定电流
  • 3.0 A
  • 额定电流 其他
  • (AC)额定电压
  • AC 300.0 V
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 插拔次数
  • 500
  • 推荐底板厚度
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -55 ℃
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 35th 不含
  • 连接器类型详细信息
  • 接触电阻
  • 20.0 mΩ Max.
  • 开口方向
  • 笔直
  • 基板固定的方法
  • 电镀厚度
  • 0.05 μm
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 连接器长度(间距方向)
  • 110.0 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 9.5 mm
  • 包装形式
  • 托盘
  • 购买的单位数
  • 30 PCS
  • 吸附带
  • 质量
  • 15.85 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 300 PCS
  • 备注
  • Gold flash plating .