Global icon

BM55R0.5-2DS/2-0.3V(51)

CL0673-7800-0-51

RoHS (EU)2015/863

※ The actual product may differ from the image
  • Part No.
  • BM55R0.5-2DS/2-0.3V(51)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité

Click here if you are considering purchasing.*QA How to purchase


Detailed SpecificationsLast Updated On June. 26, 2026

Product information
  • Part No.
  • BM55R0.5-2DS/2-0.3V(51)
  • CL No.
  • CL0673-7800-0-51
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • Pas du contact
  • 0.3 mm
  • Pas d'assemblage
  • 0.3 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 0.5 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 0.5 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Nombre de voies
  • 2
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Signal : 2 Power : 2
  • Concept flottant
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 10
  • Type de montage
  • SMT
  • Orientation du connecteur
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 5.0 A
  • Courant nominal autre
  • 0.3 A
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (DC)
  • DC 30.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • DC 30.0 V
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Plating Thickness
  • Metal Shields
  • Locking Style
  • Housing Color
  • PCB Cleaning
  • Positioning Boss
  • Finger Protection
  • Solder Wicking Prevention
  • Yes
  • Withstanding Voltage
  • 150 V Max.
  • Contact Resistance
  • 30.0 mΩ Max.
  • Connector Length
  • 2.76 mm
  • Connector Width
  • 1.5 mm
  • Connector Height
  • 0.41 mm
  • Recommended PCB Thickness
  • Packaging Type
  • Reel
  • Purchase Unit
  • 30000 PCS
  • Pick-up Tape
  • Mass
  • 0.0035 g
  • Static Sensitive
  • Qty/Box
  • 30000 PCS
  • Remarks