Global icon

SW20-LCPT75-3

CL0717-5508-1-00

RoHS (EU)2015/863

※实际产品与图像有差异的场合
  • 产品名称
  • SW20-LCPT75-3
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 一般称呼

如果你正在考虑购买,请点击这里。*QA 如何购买


产品规格最终更新日期 December. 25, 2025

产品信息
  • 产品名称
  • SW20-LCPT75-3
  • CL No.
  • CL0717-5508-1-00
  • 连接器类型
  • 插头
  • 部件部分
  • 面板安装方法
  • 一般称呼
  • 参考规格
  • 防水性能
  • IP 67
  • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
  • h
  • 线束品
  • 电缆长度
  • 适合光纤
  • SM-10/125
  • 光纤材质
  • 管套圈形状
  • 单一模式
  • 使用波长
  • 1310, 1550 nm
  • 插拔次数
  • 200
  • PIN数
  • 2
  • 其他PIN数
  • 接触部电镀
  • (Max.)使用温度范围
  • 85 ℃
  • (Min.)使用温度范围
  • -40 ℃
  • 安装方向
  • 浮动范围 (XY) (mm)
  • 有效交配长度 (Z) (mm)
  • 使用电缆的颜色
  • 嵌合部分形状1
  • 嵌合部分形状2
  • RoHS (EU)2015/863
  • 匹配
  • SVHC
  • 含有
  • 连接器类型详细信息
  • 锁定方式
  • 卡栓
  • 外壳颜色
  • 黑色
  • 快门
  • 外装材料
  • 锌合金
  • 外壳表面加工
  • 研磨状态
  • AdPC
  • 拼合袖材料
  • 光纤心数
  • 2
  • 电缆长度
  • 帽材料
  • 接线方法
  • 电镀厚度
  • 反射衰减量
  • 40.0 dB Min.
  • 传输距离
  • 额定电流
  • 额定电流 其他
  • 接触电阻
  • (AC)额定电压
  • (AC)额定电压 其他
  • (DC)额定电压
  • (DC)额定电压 其他
  • 连接器长度(间距方向)
  • 76.9 mm
  • 连接器宽度(纵向)
  • 27.3 mm
  • 连接器高度
  • 27.3 mm
  • 电缆外径
  • 7.0 mm
  • UL 类型的电线/电缆
  • 适合电线尺寸(AWG)Min.
  • 适合电线尺寸(AWG)Max.
  • 适合电线尺寸(2mm)Min.
  • 适合电线尺寸(2mm)Max.
  • 适用电线外径(Max.)
  • 适用电线外径(Mi.)
  • 适用电线注释
  • 包装形式
  • 单件包装
  • 购买的单位数
  • 1 PCS
  • 质量
  • 83.1 g
  • 静电敏感
  • 箱数
  • 50 PCS
  • 备注
  • 适合电线类型

  产品名称
开口方向 , 连接器类型
※请避免异种金属之间的连接