USB Type-C™ 连接器CX系列

CX系列是符合新一代USB标准「USB Type-C™」的高可靠性产品。今后可望将其作为标准接口,普及到消费类市场、工业市场、汽车市场等各种各样的设备上。
※USB Type-C™是USB Implementers Forum的注册商标。
广濑电机USB Type-C™ 连接器CX系列的特点
1. 无正反方向性的插头(双面构造)
2. 符合USB Type-C标准的产品
3. 支持20Gbps高速传输(符合USB4Gen.2x2 标准)
4. 实现清晰的锁扣感(优良的锁扣结构)
5. 机械强度好的可靠设计
6. 插头:提供一体成型设计的细长型
7. 插座:提供板上式和沉板式2种,以及便于返修的「复合型实装方式」和高速传输性能优越的「双排SMT类型」
CX系列介绍视频
产品阵容CX系列
| 连接器 类型 |
基板安装 方法 |
实施方法 | 品番 | 图片 | 芯数 | 传输速度 | 额定电流 | 防水 | TID (认证编号) |
特点 |
| 基板实装用 | 板上 | 立式 (SMT) |
CX81B-24S | 24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | TBD | 带闩锁 | |
| CX81B-24S1 | 24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | TBD | 无闩锁 | ||||
| 插头单元 | 桨卡 |
电缆接线 (SMT双排) |
CX60-24S-UNIT | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | 5,200,000,291 | 细长型 |
| 插头外壳 | - | - | CX60-SLDA | ![]() |
- | - | - | - | - | 细长型 |
| 插头线束 | - | - | CX60-24S-1000-C1 | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | 5648 | 细长型, 替换CX60-24S-1000-C |
| CX60-24S-1000-CD | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | TBD | 螺丝锁紧式(两侧2处) | |||
| CX60-24S-1000-CS | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | TBD | 螺丝锁紧式(中心位置为一个) | |||
| 插座 | 卧式 | 沉板式 复合 (SMT&DIP各1排) |
![]() |
24 | 5Gbps | 5A | - | 5,200,000,077 | 省空间型, 纵深8.35mm | |
| CX70M1-24P | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
6A | - | TBD | 外壳弹簧结构 | |||
| CX70M-24P2 | ![]() |
24 | 5Gbps | 5A | - | TBD | 省空间型, 纵深7.95mm | |||
沉板式 (SMT双排) |
CX90MW9-24P | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | IP54 | TBD | 带垫片 | ||
| CX90MW9-24P1 | 24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | IP68&IP69K | TBD | 带垫片 | ||||
| CX90MWD2-24P | ![]() |
24 | 5Gbps | 5A | IP68&IP69K | - | 不带垫片 | |||
| CX90MWD2G-24P | ![]() |
24 | 5Gbps | 5A | IP68&IP69K | - | 带垫片 | |||
| CX90M3-24P | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | TBD | 外壳弹簧结构 | |||
| 直角 (SMT1列) |
CX90M-16P | ![]() |
16 | 480Mbps | 6A | - | - | 省空间型 | ||
| CX90MF-16P | 16 | 480Mbps | 6A | - | - | 省空间型 | ||||
| CX90MW6-16P | ![]() |
16 | 480Mbps | 6A | IP68&IP69K | - | 不带垫片 螺丝拧紧型 |
|||
| CX90MW8-16P | 16 | 480Mbps | 5A | IP54 | - | 省空间型 | ||||
| CX90MW8-16P1 | 16 | 480Mbps | 5A | IP68&IP69K | - | 省空间型 | ||||
| 板上 | 立式 (SMT双排) |
CX80B1-24P | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | 5,200,000,701 | 低背型 | |
| CX80B2-24P | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | 8295 | 外壳弹簧结构 | |||
| 沉板式 (SMT双排) |
CX90B1-24P | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | 5,200,000,499 | 坚固型, 外壳DIP长度0.6mm | ||
| CX90B1B-24P | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | 4626 | 坚固型, 外壳DIP长度1.2mm | |||
| CX90B2-24P | ![]() |
24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | 7365 | THR形成改善品 | |||
| CX90B2-24P1 | 24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | - | 13186 |
通过外壳弹片 (Shell Spring) 外壳DIP长度 0.6mm |
||||
| CX90BW1-24P | 24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | IP54 | - | 带垫片 | ||||
| CX90BW1-24P1 | 24 | 20Gbps USB4 Gen.2x2 |
5A | IP68&IP69K | - | 带垫片 | ||||
| 直角 (SMT1列) |
CX90B-16P | ![]() |
16 | 480Mbps | 5A | - | - | 省空间型 | ||
| CX90B-16P1 | ![]() |
16 | 480Mbps | 5A | - | 9312 | 外壳弹簧结构 | |||
| CX90BW-16P(001) | 16 | 480Mbps | 5A | IP54 | - | 带垫片 | ||||
| CX90BW-16P1 | 16 | 480Mbps | 5A | IP68&IP69K | - | 带垫片 |
*除了有无闩锁以外,外形尺寸相同
认证机构
主要规格
| 芯数 | 16, 24 |
| 电镀 | 镀金(触点部位) |
|---|---|
| 锁扣方式 | 简易锁扣 |
| 基板实装方法 |
SMT 双排/复合型(DIP&SMT各1排) |
| 使用温度范围 | -30 ℃ ~ +85 ℃ |
| 额定电流 | 端子No. A1,A4,A9,A12,B1,B4,B5,B9,B12是DC 1.25 A(最大值)、其他是DC 0.25 A |
| 额定电压(AC) | AC 20 V |
| 接触电阻 | 40 mΩ 以下(初期) |
| 耐电压 | AC 100V状态下1分钟 |
| 绝缘电阻 | 100 MΩ 以上(初期) |
| 插入次数 | 10,000次 |
USB Type-C™ 线束品(CX60-24S-1000-C1)
CX60-24S-1000-C1是具有良好柔软度、弯曲度的很耐用的USB Type-C线束品。除了易于操作外,还支持20Gbps的高速传输,非常适合机器人手臂内部等对弯曲性要求高、需要高速传输的部分。
| 柔软度(弯曲性) | 弯曲耐久性 | 线缆外径 | 高速传输特性 (初期) |
高速传输特性 (弯曲5万次) |
价格 | |
| 细同轴线 | ◎ | ◎ | 〇 (Ø3.8~4.8) |
◎ | ◎ (20Gbps) |
△ |
| STP | × | × | △ (Ø5以上) |
〇 |
× (10Gbps) |
〇 |
| 构造 | 特点 | |
| 細線同軸線 | ![]() |
・比较贵 ・线缆柔软 ・电缆弯曲也很难使特性恶化 ・同轴线为坚固的屏蔽构造 具有高频、低衰减、高稳定性能 |
| ・我们使用同轴线 ・同轴线的特性阻抗为45Ω ・2根同轴线对成对,4对(8根)组成 |
||
| STP | ![]() |
・便宜 ・成对的集合体,线缆很硬 ・线缆特性随着弯曲而劣化。 ・在结构上,电气特性的稳定性低。 ・采用2芯合捻结构, 对内Skew稳定 |
| ・在超高速电路上使用STP ・STP的特性电阻为90Ω ・由STP、4对构成 |
应用
什么是USB Type-C™?

USB Type-C是由USB标准规格制定团体“USB Implementers Forum”制定的连接器标准。
和广泛用于智能手机等上面的micro USB 一样小型,且可以双面插入,最大可支持20Gbps,通过使用USB Power Delivery(PD),可实现快速充电。
| 类型 | USB Type-C™ | USB2.0(Micro B) | USB3.0(Micro B) |
| 尺寸 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 嵌合类型 | 双面 | 单向 | 单向 |
| 传输速度 | 20Gbps | 480Mbps | 5Gbps |
| 芯数 | 16, 24芯 | 5芯 | 10芯 |
| 额定电流 | 5A(4根对应5A) Pin No. A4, A9, B4. B9 → VBUS(+) Pin No. A1, A12, B1, B12 → GND(-) 其他 0.25A |
0.9A (Pin No.1,5) 其他 0.5A |
1.8A (Pin No.1,5) 其他 0.5A |
| 耐电压 | AC 100V | AC 100V | AC 100V |
| 接触电阻 | 40㎜Ω Max. | 30㎜Ω Max. | 30㎜Ω Max. |
| 插拔次数 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 插拔力 (※初期) |
5N~20N 8N~20N |
35N以下 8N以上 |
35N以下 10N |
| 主机/仅设备 | 主机/仅设备 均支持 |
仅设备 | 仅设备 |
特点(1):无正反双向构造

USB Type-C是传统USB 3.0(5Gbps)的2倍,可支持10Gbps(最大)的数据传输。
另外,若适用于Alt Mode的话,还可以支持MHL、DisplayPort等影像传输标准。
特点(2):高速数据传输/影像输出
USB Type-C是传统USB 3.1(10Gbps)的2倍,可支持20Gbps(最大)的数据传输。
另外,若适用于Alt Mode的话,还可以支持MHL、DisplayPort等影像传输标准。
特点(3):可快速充电的大容量供电

适用于USB Power Delivery,最大可支持100W(20V/5A)。因此,不仅智能手机,平板电脑、笔记本电脑等其他显示器也可以使用。
特点(4):主机侧与设备侧均可使用
传统的USB连接器的规则是主机侧连接A连接器,设备侧连接B连接器, 而Type-C连接器的主机侧和设备侧都可以使用相同的Type-C连接器,提高了设计的可靠性。另外,USB B连接器除了一般的B连接器外,还有迷你B连接器、微型B连接器等多种规格,需要根据USB实装设备准备不同的连接器线缆。使用Type-C连接器的情况下,统一使用一种连接器,所以只需一根USB线缆就能连接所有设备。

特点(5):只需一根线缆

Type-C连接器可同时进行上述数据传输、视频输出以及充电。
数据传输使用USB、视频输出使用DisplayPort、充电使用电源适配器…等需要多种线缆的情况,现在只需1根Type-C就能解决。
*关于要求高可靠性的汽车规格连接器,我们将根据实际用途为您介绍合适的产品,详情请咨询我司相关人员。
*这些信息和规格可能会发生变化