具有丰富阵容,支持工业用以太网接口连接器
随着德国主导的“工业4.0”等ICT (Information and Communication Technology)技术的应用,及制造现场的效率不断提高,通过以太网连接机器之间的通信线路呈增加趋势。与此同时,对连接器的需求也变得多样化。广濑电机拥有支持工业以太网的连接器,还有从标准品,定制品连接器,尖端的单对连接器等丰富的产品阵容,可提供符合客户需求的连接器方案。
根据连接方法,使用环境选择
广濑电机拥有满足客户用途和使用环境的丰富的产品阵容。广濑不仅提供长久以来可用于各种设备的以太网连接器RJ-45等标准品,还提供尺寸小型化和结线作业性能,屏蔽性能更优越的定制连接器、以往的2对、4对连接器,以及预计未来普及使用的2芯1对的单对以太网连接器等。可以找到符合您要求的连接器。

根据传输规格选择
以太网的规格是根据传输速度和使用的电缆不同而不同。 广濑不仅提供支持通信速度为1Gbps的普通LAN电缆Cat.5e,还提供支持新一代10Gbps以太网的Cat. 6a连接器等广泛应用的产品。
推荐应用
可以从丰富的产品阵容中选择最适合客户设计和开发中设备的以太网连接器。可用于智能工厂中不可或缺的机器人,控制器,还可用于铁路车辆等各种设备。
| 系列名 | ix Industrial™ | TM61P | TM31P | TM21P | TM21R | LF |
T1 (开发中) |
| 特点 | IEC 61076-3-124 | IEC60603-7 支持Cat.6A RJ-45插头 |
IEC60603-7 支持Cat.6A RJ-45插头 |
IEC60603-7 支持Cat.5e RJ-45插头 |
IEC60603-7 支持Cat.5e RJ-45插座 |
支持Cat.6A 防水 屏蔽 |
IEC 63171-6 |
| PLC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 伺服驱动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 机器人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 工作机床 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 机器视觉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 传感器 | ○ | ○ | |||||
| AGV/AMR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 铁路(机器内部) | ○ |
产品介绍
与过去的RJ-45相比,体积缩小了约75%的小型接口连接器。
不仅小型,而且可以插拔5,000次,具有高抗扭强度,牢固性高的特点。
另外,支持Cat.6A(10Gbps)以太网,能实现稳定的高速传输。是符合IEC标准的新一代小型以太网连接器。
ix Industrial™ 应用示例
SIEMENS AG开发的伺服驱动器系统的编码器的连接部分采用了ix Industrial。就组装部件数量少和易于接线作业两方面进行评估,采用ix Industrial。

■ TM61P 系列
支持Cat.6A的模块插头。
360°的金属屏蔽覆盖的抗噪构造。
它还与 ix Industrial 的线缆兼容性范围相匹配,IX线束的理想选择(一端 IX-一端 RJ45)。
■ TM31P 系列
支持Cat.6A的模块插头。
360°的金属屏蔽覆盖的抗噪构造。有多种颜色的盖子,可以根据用途进行选择。
■ TM21P 系列
支持Cat.5e的模块插头。
金属屏蔽功能,防止EMI万全对策。有多种颜色的盖子,可以根据用途进行选择。也有短盖型。
■ TM21R 系列
支持Cat.5e模块插座
单端口型支持Cat.5e,连锁型满足Cat.5的传输性能。
因为内置了光指示符,所以不需要在外壳侧设置光指示符专用空间,实现省空间化。
TM系列连接案例
作为RJ-45连接器,在伺服驱动器等工业设备中广泛采用。

■ LF 系列
金属外壳的小型牢固的圆形接口连接器。
嵌合状状态下支持IPX7/IPX8的防水规格、即使担心结露和水湿的环境下也可以放心使用。
另外,小型牢固的同时切实防止噪声的屏蔽结构。
可选择立式连接、卧式连接、焊接、压着接线、电源信号复合型等丰富的类型。
LF系列应用示例
大型机器人制造厂的机器人的本体和附在前端抓手,以及转盘接头处,采用立式型和低薄卧式型。

■ T1 系列(开发中)
支持单对以太网连接器。
单对以太网连接器、是指一种用单对双绞线传输以太网信号的传输技术。开发中的连接器被符合IEEE802.3 BASE-T1的规格标准。