Global icon

系列搜索:350项目
  • 1.0mm
    推荐的

    1.0mm 系列

    1.0mm IEEE标准兼容同轴连接器,支持高达110GHz

     

    1 符合IEEE-Std-287标准

        -Receptrack

    2 支持高达110GHz的频率

    3 螺钉安装

        -以可靠的安装质量提供卓越的高频性能

        -可重用

        -降低安装复杂性 (不需要焊接)

    4 采用柔性PCB厚度与压缩安装中心接触。

    • 连接器类型
    • 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 1.0mm
    • 参考规格
    • 防水性能
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 110.0 GHz
    • 电压驻波比
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 300
    • 安装方法
    • 紧固螺丝
    • 开口方向
    • 笔直
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 65 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • 0 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
  • 1.85mm
    推荐的

    1.85mm 系列

    1.85mm Coaxial Connectors IEC Standard Compliant

    1. IEC standard compliant 1.85mm coaxial connector (IEC 61169-32)
    2. Supports up to 65GHz frequency
    3. Board receptacle is screw-mounted.
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0. 085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 1.85mm
    • 参考规格
    • IEC
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 152, 304, 609, 914, 1219 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 65.0, 67.0, 71.0 GHz
    • 电压驻波比
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • 紧固螺丝
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 2.6416 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 105, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • Yellow
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
  • 1.85mm-TM
    推荐的

    1.85mm-TM 系列

    1.85mm Coaxial Connectors IEC Standard Compliant/Non-Reflective Terminator

    1. Non-reflective Terminator Supporting 0 to 65GHz
    2. Small Size, Light Weight
    3. Low V.S.W.R. & High Reliability
    4. IEC Standard Compliant 1.85mm Coaxial Terminator (IEC 61169-32)

    • 连接器类型
    • 插头
    • 部件部分
    • Terminator
    • 参考规格
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 65.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 耦合程度
    • 衰减量
    • 端口数
    • 端口的连接器类型
    • 嵌合部分形状1
    • 1.85mm
    • 嵌合部分形状2
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 插拔次数
    • 500
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • 2.4mm
    推荐的

    2.4mm 系列

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.4mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 50GHz frequency
    3. Board Receptacle is Screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable assembly uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available
    ​​​​​​​7. RoHS2 compliant

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 2.4mm
    • 参考规格
    • MIL
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 152, 304, 609, 914, 1219, 1524 mm
    • 特性阻抗
    • 42.5, 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 50.0 GHz
    • 电压驻波比
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 500
    • 安装方法
    • 紧固螺丝
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • 适合同轴电缆类型
    • 电缆外径
    • 2.5 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 1.045 mm
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 105, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • Green
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
  • 2.4mm-TM
    推荐的

    2.4mm-TM 系列

    2.4mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-Reflective Terminator

    1. Non-reflective Terminator Supporting 0 to 50GHz
    2. Small Size, Light Weight
    3. Low V.S.W.R. & High Reliability
    4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)2.4mm Coaxial Terminator

    • 连接器类型
    • 插头
    • 部件部分
    • Terminator
    • 参考规格
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 50.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 耦合程度
    • 衰减量
    • 端口数
    • 端口的连接器类型
    • 嵌合部分形状1
    • 2.4mm
    • 嵌合部分形状2
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 插拔次数
    • 500
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • 2.92mm
    推荐的

    2.92mm 系列

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant

    1. 2.92mm coaxial connector conforming to MIL-STD-348B Standard
    2. Supports up to 40GHz frequency. Supports up to 43.5GHz frequency for evaluation
        board connector.
    3. Board receptacle is screw-mounted
    4. Field Replaceable connectors are suitable for RF modules in ruggedized applications
    5. Cable harness uses 0.085 inch flexible cable
    6. Terminator is also available.
    7. RoHS2 compliant

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 适配器
    • 部件部分
    • In-line Adapter, Conversion adapter
    • 一般称呼
    • 2.92mm
    • 参考规格
    • MIL
    • 防水性能
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 101, 127, 152, 177, 203, 228, 254, 304, 457, 609, 914, 1219, 1524, 1828 mm
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 40.0, 43.5 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.3 Max.
    • PIN数
    • 1
    • 插拔次数
    • 500, 1000
    • 安装方法
    • 紧固螺丝
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 中心接点部分电镀
    • 外部的接点部分电镀
    • Passivate
    • 适合同轴电缆类型
    • 0.085英寸柔性电缆
    • 电缆外径
    • 2.5 mm
    • 接线方法
    • 适用电线外径(Max.)
    • 适用电线外径(Mi.)
    • 屏蔽外径
    • 中心导体外径
    • 1.27 mm
    • 适用电线注释
    • (Max.)使用温度范围
    • 105, 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • Green
    • 嵌合部分形状1
    • 2.92mm
    • 嵌合部分形状2
    • 2.92mm
    • 反射衰减量
    • 连接器类型详细信息
  • 2.92mm-TM
    推荐的

    2.92mm-TM 系列

    2.92mm Coaxial Connectors MIL Standard Compliant/Non-reflective Terminator

    1. Non-reflective Terminator
      Supporting 0 to 40GHz
    2. Small Size, Light Weight
    3. Low V.S.W.R.& High Reliability
    4. MIL Compliant (MIL-STD-348B)
      2.92mm Coaxial Terminator

    • 连接器类型
    • 插头
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 特性阻抗
    • 50.0 Ω
    • (Max.)频率
    • 40.0 GHz
    • 电压驻波比
    • 1.28 Max.
    • 耦合程度
    • 衰减量
    • 端口数
    • 端口的连接器类型
    • 嵌合部分形状1
    • 嵌合部分形状2
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 插拔次数
    • 500
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • AU1
    推荐的

    AU1 系列

    车载用、USB Type-C 连接器

    1 内部结构采用了我司有市场实绩的CX系列(USB Type-C)
    2 满足耐振性、耐热性等严格车载要求的高可靠性连接器
       - 符合USCAR-2、USCAR-30标准
    3 通过CPA(连接器位置保证结构)实现可靠的嵌合
    4 提供2种嵌合键位构造
       - 标准、A键
    5 支持各种传输标准
       - USB、Display Port、HDMI、等

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.2
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 10
    • PIN数
    • 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 20.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 20.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 外壳, 保持器, 盾
  • BH12
    推荐的

    BH12 系列

    20A Current, Compact, Waterproof, Signal and Power Hybrid Connector

    1. High current capacity and 14 AWG compatibility with compact size Power 20Ax2pos., Signal 1A
    2. Both front and rear mount types available
    3. IPX6/IPX7 Waterproof
    4. Easy cable assembly
    5. Design prevents damage to lock
    6. Light weight

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 20.0 A
    • 额定电流 其他
    • 1.0 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 42.0 V
    • PIN数
    • 3, 4
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7
    • 接触电阻
    • 10.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 600 V Max.
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 插拔次数
    • 30
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
  • BK10
    推荐的

    BK10 系列

    0.3mm Pitch, 0.5mm Stacking Height, Fully Armored, Hybrid FPC-to-Board Connector

    1. Ultra Low-profile and Space-saving Design
    2. Robust Design
    3. Dimpled Contact Lock Design for High Extraction Force
    4. Enhanced PCB Peeling Strength
    5. High Contact Reliability
    6. Superior Mating Operability
    7. Halogen-Free

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.3 mm
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.5 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.5 mm
    • 嵌合高度
    • 0.5 mm
    • PIN数
    • 30, 50
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BK11
    推荐的

    BK11 系列

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height, 1.9mm Width, Multi-Power FPC-to-Board Connector

    1. Hybrid Type with Multi-Power Contacts
    2. Robust Design
    3. Enhanced PCB Peeling Strength
    4. Superior Mating Operability
    5. Halogen-Free

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 10
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BK13
    推荐的

    BK13 系列

    0.35mm Pitch, 0.6 to 2.0mm Stacking Height, 1.9mm Width, Hybrid FPC-to-Board Connector Supporting 5A 
    1 High Power Supply Capacity and Space-saving Design
    2 Robust Design
    3 Enhanced PCB Peeling Strength
    4 Wide Stacking Height Variations
    5 High Contact Reliability
    6 Superior Mating
    7 Halogen-Free

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6, 0.8, 1.0, 1.3 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6, 1.0, 1.5, 2.0 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0 mm
    • PIN数
    • 6, 10, 12, 16, 24, 30, 32, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3, 0.2 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BK22
    推荐的

    BK22 系列

    0.4mm Pitch, 0.7mm Stacking Height, 15A Rated Current, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector

    1. Space-saving Design with 15A Rated Current
    2. Robust Design
    3. High Contact Reliability
    4. Superior Mating Operability
    5. Halogen-Free

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高度
    • 0.7 mm
    • PIN数
    • 4, 6
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BK35
    推荐的

    BK35 系列

    0.35mm Pitch, 2.2mm Depth, 0.6mm Stacking Height, High-Frequency, High-Speed,
    Shielded, Power/Signal Hybrid FPC-to-Board Connector


    1. High Power Supply Capacity and Space-saving Design
    2. Excellent EMI Prevention with Fully Shielded Design
    3. Supports High Speed Transmission (up to 40Gbps)
    4. Superior RF Signal Transmission up to 40GHz
    5. Robust and Durable Fully Armored Design

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 16, 30, 56
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 2.5 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM20
    推荐的

    BM20 系列

    板对板或者板对FPC连接器,引脚间距0.4mm,板上高度0.6mm/0.8mm

    1.高密度板上安装组件
    2.连接表现可靠
    3.0.8mm高度连接器对于PCB模型的设计没有限制
    4.加强插拔操作
    5.抗震动冲击防护
    6.防碎物设计

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB3.0, MIPI
    • 传输速度
    • 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6, 0.8 mm
    • PIN数
    • 10, 16, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM23FR
    推荐的

    BM23FR 系列

    0.35mm间距,0.6mm和0.8mm堆叠高度,FPC-to-Board连接器

    1.节省空间:0.35毫米间距,0.6毫米和0.8毫米堆叠高度,1.98毫米深度
    2.坚固的金属配件结构
    3.1.98毫米深度空间配置的大真空采集区
    4.清除触感单击
    5.高度可靠的两点接触和夹持力设计
    6.支持USB 3.1 gen.2 (10Gbps) 传输
    7.焊锡预防
    8.接触防尘

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6, 0.8 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6, 0.8 mm
    • PIN数
    • 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 50, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM23PF
    推荐的

    BM23PF 系列

    0.35mm间距 0.8mm高 额定电流5A 板对板/板对FPC 连接器

    1. 额定电流5A
    2. 高接触可靠性
    3. 优越的嵌合操作性

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.8 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.8 mm
    • 嵌合高度
    • 0.8 mm
    • PIN数
    • 10, 14, 20, 24, 30, 40, 42, 44, 46, 50, 54, 60, 64
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM25
    推荐的

    BM25 系列

    支持10A 0.7mm高 板对FPC用连接器

    1. 同时满足高供电能力和低薄化的设计
      最适合便携式设备电池连接使用
      - 额定电流 : 电流端子10A, 信号端子0.3A
      - 嵌合高度 : 0.7mm, 宽度 : 2.6mm
    2. 使接触电阻最小化, 节省电力
    3. 互相夹紧型多触点构造, 确保高接触可靠性
    4. 独特的金属件嵌合诱导构造, 确保高牢固性
    5. 自我嵌合诱导量大, 实现了流畅的嵌合操作
    6. 一体成型防止爬锡

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0
    • 传输速度
    • 5.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.7 mm
    • 嵌合高度
    • 0.7 mm
    • PIN数
    • 4
    • 其他PIN数
    • 2
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 30.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 30.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM28
    推荐的

    BM28 系列

    0.35mm Pitch, 0.6mm Stacking Height,
    FPC-to-Board Connectors Supporting Up to 5A

    1. 5A Rated Current

    2. Highly Reliable Contact Design

    3. Superior Mating Operability

    4. Supports USB4 Gen.2 (20Gbps) Transmission

    5. Environmental Compatibility

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB3.1,
    • 传输速度
    • 10.0, 20.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 6, 10, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 58, 60
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 10
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.3, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0, 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • BM29
    推荐的

    BM29 系列

    Ultra-Small, Power/Signal Contact Design for Board-to-Board/
    FPC-to-Board Providing 3A Max. Current

    1. Space- Saving Design
    2. Equipped with Power Contacts Capable of Handling up to 3A Current.
    3. The proprietary metal guide prevents the connector from being damaged against offset mating.
    4. A tactile click ensures secure mating.
    5. High Contact Reliability with 2- Points Contact

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB3.1
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.35 mm
    • 安装间距
    • 0.35 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 0.6 mm
    • 嵌合高度
    • 0.6 mm
    • PIN数
    • 2, 4, 6, 12, 24
    • 其他PIN数
    • Signal:2 Power:2, Signal:6 Power:2, Signal:24 Power:2, Signal:4 Power:2, Signal:12 Power:2
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 30
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • 0.3 A
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • AC 50.0 V
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • DC 50.0 V
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:350项目