Global icon

系列搜索:4项目
  • IT14
    推荐的

    IT14 系列

    Mirror Mezz / 支持高速传输、低薄、BGA夹层连接器

    1 MOLEX公司「Mirror Mezz」许可的第二供应商


    2 支持高速传输 (支持56+Gbps NRZ / 112+Gbps PAM4)


    3 OAM标准连接器


    4   多芯高密度设计: 404芯 (101差分对)、688芯 (172差分对)


    5   公母同体设计


    6   无短线柱双触点结构


    7   通过外壳保护端子前端,防止嵌合时弯曲

    • 连接器类型
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 开口间距
    • 0.9 mm
    • 安装间距
    • 0.9 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 5.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 5.0 mm
    • 嵌合高度
    • 5.0 mm
    • PIN数
    • 404, 688
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • BGA
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 1.2 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 30.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • IT18
    推荐的

    IT18 系列

    符合COM-HPC® 标准、超高密度、低薄、BGA夹层连接器
     

    1.符合COM-HPC® 标准的连接器 (Weld tab版)
    2.支持高速传输:
        PCIe Gen5(32GT/s)、Gen6(64GT/s PAM4)、100Gb Ethernet​ (4×25Gb)
    3.低高度: 堆叠高度 5mm、10mm​
    4.多芯数、高密度: 400芯 (0.635mm间距)​
    5.开放式引脚区域设计,可应对各种结构设计
    6.采用高实装可靠性的BGA结构 (Pin-in-Ball)
    7.Samtec公司「COM-HPC®Connector」正式授权产品​​

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • , ,
    • 传输速度
    • 112.0 Gbps
    • 开口间距
    • 0.635 mm
    • 安装间距
    • 0.635 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 5.0, 10.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 5.0, 10.0 mm
    • 嵌合高度
    • PIN数
    • 400
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • BGA
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 1.2 A
    • 额定电流 其他
    • 0.25 A
    • (AC)额定电压
    • AC 150.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 125 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • IT5
    推荐的

    IT5 系列

    支持高速传输(25⁺Gbps)BGA 夹层连接器
    1. 独特的三组件结构
    2. 堆叠高度14~40mm
    3. 交错排列的1.5mm×1.75mm球栅阵列
    4. 芯数:100 / 200 / 300 (信号) + 110% (附加接地)
    5. 差分传输、单端传输以及电源
    6. 低插拔力,易于嵌合操作
    7. 较大的嵌合位置偏移容许量,适用于多连接器并用的场景
    8. Pb-free规格
    9. 良好的回流焊实装性
    • 连接器类型
    • 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • Ethernet
    • 传输速度
    • 25.0 Gbps
    • 开口间距
    • 1.5 mm
    • 安装间距
    • 1.5 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 20.0, 24.0, 25.0, 27.0, 28.0, 30.0, 34.0, 37.0, 39.0, 40.0 mm
    • 嵌合高度
    • 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0 mm
    • PIN数
    • 100, 200, 300
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • BGA
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.2 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
  • IT8
    推荐的

    IT8 系列

    高速传输56Gbps BGA夹层连接器

    【机械特性】

    1. 堆叠高度
    两件式:10 ~ 13mm
    三件式:14 ~ 46mm
    2. 可选择120、192或288个信号端子
    3. 可实现多连接器实装
    4. 嵌合诱导量:±1.5mm
    5. “Pin in Ball” BGA实装技术
    6. 支持两面实装,以及二次回流焊
    7. 1.0mm BGA球栅阵列,实现高信号密度

    【信号完整性特性】

    8. 卓越的信号完整性性能
    9. 独特的极性反转FEXT消除技术
    10. 准同轴设计
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插片(Interposer)
    • 部件部分
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • Ethernet, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
    • 传输速度
    • 28.0, 56.0 Gbps
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 安装间距
    • 1.0 mm
    • (mm)宽度
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • 嵌合高度(Min.)
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0, 18.0, 22.0, 24.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0, 41.0, 44.0 mm
    • 嵌合高度(Max.)
    • 11.0, 13.0, 15.0, 16.0, 20.0, 24.0, 27.0, 30.0, 34.0, 37.0, 40.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • 嵌合高度
    • 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0, 39.0, 40.0, 41.0, 42.0, 43.0, 44.0, 45.0, 46.0 mm
    • PIN数
    • 120, 192, 288
    • 其他PIN数
    • 浮动设计
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 插拔次数
    • 100
    • 安装方法
    • BGA
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:4项目