Global icon

系列搜索:8项目
  • DF36
    推荐的

    DF36 系列

    0.4mm间距垂直接合 细线同轴连接器

    1. 支持高密度实装及适用于小直径铰链结构
    2. 强化屏蔽性能
    3. 具有清晰锁扣感的可靠锁定结构
    4. 高可靠性的接触结构
    5. 防止爬锡
    6. 坚固的插头结构
    7. 符合RoHS2标准、无卤素要求
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Metal cover
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50
    • 额定电流
    • 0.25 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.4 mm
    • 开口间距
    • 0.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 9.66, 11.4, 11.66, 12.6, 13.66, 14.6, 15.66, 16.6, 19.66, 20.6, 21.66, 22.6, 23.66, 24.6 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 2.8, 4.4 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.21, 1.5 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.3, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线类型
    • 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 46
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 42
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DH
    推荐的

    DH 系列

    高速传输用1.0mm间距 小型接口连接器


     


    1. 小型化设计(与半间距连接器相比,开口面积减少了约50%)



    2. 结构牢固



    3. 独特的压接结构



    4. 耐EMI的屏蔽结构



    5. 选型丰富



    6. 对应高速传输


     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Lock screw, Cover case, Clamp metal, Cover case screw, Dust cap
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 2.5 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 1000
    • PIN数
    • 17, 27, 37, 51
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 螺丝固定, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 0
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 封面案例, 单位, 码夹
  • IX
    推荐的

    IX 系列

    [ix Industrial™]

    符合IEC准的 下一代工业设备通信接器

    面向工业设备的通用小型I/O连接器

    符合IEC标准 IEC 61076-3-124

    实现小型化、坚固化、高速化

    高EMC耐受性

     

    1. 更小巧,更自由

    2. 不易脱落、破损

    3. 支持广泛的通信协议

    4. 以太网及其他协议皆可

    5. 出色的抗噪性能

    6. 操作简便,锁定可靠

    7. 支持THR(通孔回流焊)安装

    8. 还可提供使用通用工具,即可接线的现场接线型 ※仅现场接线插头

     

    符合IEC准的 下一代工业设备通信接器

    小型防水推拉式

    实现小型化、坚固化、高速化及高防水性、防尘性

    高EMC耐性

     

    1. 支持IP65、IP67防护等级

    2. 推拉锁

    3. 可实现高密度实装

    4. 可与任意插座组合使用

    防滴外壳
    1. 防滴/防尘:嵌合状态支持IP54
    2. 高密度安装-安装间距 15mm
    3. 可与任意插座组合使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 插拔次数
    • 100, 750, 5000
    • PIN数
    • 8, 10
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 推入式, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • ZX
    推荐的

    ZX 系列

    Micro-USB(USB2.0)连接器

    ZX系列是用于移动终端设备USB接口的Micro-USB连接器。
    该系列备有插座与插头,产品选型丰富,可满足多种使用场景与安装形式的需求。

    1. 支持高速传输(USB2.0)
    2. 插座样式
    3. 插头样式
    4. 顺滑的插拔操作
    5. 业内首家获得Micro-USB认证(TID编号)
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Plug shell
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • MicroUSB
    • 参考规格
    • USB
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0
    • 传输速度
    • 0.48 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 5
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.65 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 1.8 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上, 板下, 板下破板, 板下标准型
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -30 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • FX15

    FX15 系列

    1mm引脚间距,线对板连接器,支持LVDS信号

    1. 节省空间
    2. 等长传输线
    3. 各种包含或者未包含屏蔽的结构让设计更加灵活,成本更低
    4. 自校准以及自导向
    5. 安全及完全插拔设计
    6. FX15S屏蔽性能良好(加强)
    7. 通过无铅认证
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Ground plate
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 21, 31, 41, 51
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 2
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 22.4, 24.8, 25.7, 27.0, 27.4, 29.8, 30.06, 31.9, 32.0, 32.4, 32.85, 34.2, 36.9, 37.0, 37.4, 37.85 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.4, 4.8, 5.5, 5.6, 11.4, 11.45 mm
    • 连接器高度
    • 2.2, 3.1, 4.8, 5.3, 6.15, 13.0, 13.45, 13.6 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 50
    • 接触部电镀
    • 金, 镍
    • 电镀厚度
    • 0.1, 0.3 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线, 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30, 32, 40
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28, 30, 36
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • FX16

    FX16 系列

    新一代高速传输用 0.5mm间距 板对线连接器

    1. 支持下一代高速传输标准
    2. 兼容 V-by-One®HS 接口
    3. 采用翻盖锁线结构(已获专利),简化FFC线束安装流程
    4. 垂直嵌合,水平方向出线
    5. 提供丰富的插头、线缆、嵌合方式及芯数选型
    6. 符合RoHS标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Ground plate
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 21, 31, 41, 51
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 60.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 0.5 mm
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 20.46, 21.9, 22.4, 22.85, 23.6, 25.46, 26.9, 27.4, 27.85, 28.6, 30.46, 32.85, 35.4, 37.85, 40.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 5.5, 5.55, 8.65, 8.7, 13.3, 15.0 mm
    • 连接器高度
    • 3.5, 3.7, 4.4, 5.3, 6.55 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 50
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 焊接, FFC连接
    • 适合电线类型
    • 屏蔽FFC, 细线同轴电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 40
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 36
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 80 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • TM11R

    TM11R 系列

    支持EMI 模块化Jack连接器
    1. Jack被屏蔽层覆盖,插入连接器时该部分首先接触
    2. Jack符合ISO 8877(ISDN接口连接器)标准
    • 连接器类型
    • 插口
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • RJ-11, RJ-45
    • 参考规格
    • FCC, ISO8877
    • 安全规格
    • UL
    • 传输规格
    • CAT3, CAT5
    • 传输速度
    • 0.01, 0.1 Gbps
    • 防水性能
    • 开口部尺寸
    • 6, 8
    • PIN数
    • 6, 8
    • 端口数
    • 1, 4
    • 屏蔽功能
    • 接线方法
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 0.1, 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 适合电线类型
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 插拔次数
    • 200
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • TM21P

    TM21P 系列

    支持CAT5/CAT5e标准 模组化插头


    1. 对应高速LAN传输

    2. EMI对策(TM21*P-88P)

    3. 插头闩锁保护措施(TM21P-88P)

    4. 线束方式

    5. 简化接线流程(TM21*P-88P)

    6. 符合ISO 8877标

    (ISDN接口连接器)

    • 连接器类型
    • 插头
    • 部件部分
    • Shielded Plug unit and Cover, Cover, Guide plate, Shielded Plug unit and Short Cover, Non-shielded Plug
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • RJ-45
    • 参考规格
    • FCC, ISO8877
    • 安全规格
    • 传输规格
    • CAT5e
    • 传输速度
    • 1.0 Gbps
    • 防水性能
    • 开口部尺寸
    • 8
    • PIN数
    • 8
    • 端口数
    • 1
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 接线方法
    • Piercing
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 笔直
    • 接触部电镀
    • 额定电流
    • 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 适合电线类型
    • 屏蔽电缆, 非屏蔽电缆
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 25
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 0.2 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 0.2 mm²
    • 插拔次数
    • 200, 750
    • (Max.)使用温度范围
    • 60 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 0
    • 连接器类型详细信息
    • 封面案例, 配件
系列搜索:8项目