Global icon

系列搜索:7项目
  • DF51
    推荐的

    DF51 系列

    [SignalBee™]

    2mm间距 完全锁扣 板对线用连接器 (UL,C-UL标准认证产品)

    1. 通过完全锁扣机构实现清晰的锁扣感与可靠连接
    2. 丰富的选型
    3. 侧锁结构
    4. 防止误插入
    5. 与DF11系列共用压接端子和压接工具
    6. 支持灌封 (树脂填充)
    7. 分支型
    8. 复合分支型
    9. 符合UL、C-UL标准<
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 适配器
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 连接器高度
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF62
    推荐的

    DF62 系列

    纤细型中继 / DIP 连接器

    1. 适合狭窄空间布线的纤细平滑外形
    2. 通过锁扣感与目视确认实现可靠锁扣
    3. 高可靠性的触点结构
    4. 坚固的端子结构
    5. 丰富的选型
    6. 刀模通用
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 中继插头
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 连接器高度
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF62W
    推荐的

    DF62W 系列

    简易防水、内部配线用纤细中继连接器

    1. 适合狭窄空间布线的纤薄平滑外形
    2. 通过锁扣感与目视确认实现可靠锁定
    3. 高可靠性的触点结构
    4. 坚固的端子结构
    5. 丰富的产品选型
    6. 刀模通用化
    7. 防结露设计
    8. 面板防水型
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Contact cavity sealing
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 9
    • 额定电流
    • 2.5, 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.5, 8.0, 8.7, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 连接器高度
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 22, 24, 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 配件, 中继插头
  • DF63
    推荐的

    DF63 系列

    支持15A 3.96mm间距 板对线 内部电源连接器( UL, C-UL, TÜV 标准认证产品)

    1. 最大可承载 15A 电流
    2. 清晰的锁扣感确保可靠的连接
    3. 防止压着端子半插入
    4. 防止反向插入基板
    5. 防止相邻端子间短路
    6. 采用壳体Lance结构
    7. 支持灌胶(树脂填充)
    8. 采取防止焊点开裂的措施
    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 连接器高度
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF63W
    推荐的

    DF63W 系列

    [EnerBee™]



    IP67防水,内部电源用纤细型中继连接器



    1. 小型对应电流高达14A(使用AWG#16、2芯时)

    2. 适合狭窄处配线的纤细顺滑外形

    3. 对应IP67防水等级

    4. 防水且组装简单,只需插入压着端子即可

    5. 清晰的的锁扣感保证切实上锁

    6. 已获得UL/C-UL/TÜV认证



     



     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4
    • 额定电流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 3.96 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 连接器高度
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 安装方法
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 22.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • IX
    推荐的

    IX 系列

    [ix Industrial™]

    符合IEC准的 下一代工业设备通信接器

    面向工业设备的通用小型I/O连接器

    符合IEC标准 IEC 61076-3-124

    实现小型化、坚固化、高速化

    高EMC耐受性

     

    1. 更小巧,更自由

    2. 不易脱落、破损

    3. 支持广泛的通信协议

    4. 以太网及其他协议皆可

    5. 出色的抗噪性能

    6. 操作简便,锁定可靠

    7. 支持THR(通孔回流焊)安装

    8. 还可提供使用通用工具,即可接线的现场接线型 ※仅现场接线插头

     

    符合IEC准的 下一代工业设备通信接器

    小型防水推拉式

    实现小型化、坚固化、高速化及高防水性、防尘性

    高EMC耐性

     

    1. 支持IP65、IP67防护等级

    2. 推拉锁

    3. 可实现高密度实装

    4. 可与任意插座组合使用

    防滴外壳
    1. 防滴/防尘:嵌合状态支持IP54
    2. 高密度安装-安装间距 15mm
    3. 可与任意插座组合使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 插拔次数
    • 100, 750, 5000
    • PIN数
    • 8, 10
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 推入式, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • LF
    推荐的

    LF 系列

    小型防水屏蔽连接器
    1. 小型、坚固
    2. 卡栓锁扣结构
    3. 防水结构
    4. 屏蔽线易于连接
    5. 降低组装工时
    6. 选型丰富
    7. 支持高速传输
    支持高速以太网Cat. 5e (1Gbps) &Cat. 6A (10Gbps)
    8. 适合长期户外使用
    9. 已获得安全标准
    10. 符合RoHS2标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Flange, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • CAT5e, CAT6A
    • 额定电流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 其他PIN数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定, 卡栓
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
系列搜索:7项目