Global icon

系列搜索:7项目
  • DF51
    推荐的

    DF51 系列

    [SignalBee™]

    2毫米间距完全锁定电路板到电缆接头(UL、C-UL规格认定产品)

    1.可靠连接的正锁
    2.柔性设计的宽变
    3.侧锁结构
    4.防止误插入
    5.与DF11系列共用压接端子和压接工具
    6.支持灌封 (树脂填充)
    7.分支类型
    8.复合分支类型
    9.符合UL、C-UL标准

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 适配器
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
    • 额定电流
    • 2.0, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 2.0 mm
    • 开口间距
    • 2.0 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 10.8, 11.1, 12.8, 13.1, 14.8, 15.0, 15.1, 16.2, 16.4, 16.8, 17.0, 17.1, 17.5, 18.2, 18.4, 18.8, 19.0, 19.1, 19.5, 20.2, 20.4, 20.8, 21.0, 21.1, 21.5, 22.2, 22.4, 23.0, 23.1, 23.5, 24.2, 24.4, 25.0, 25.1, 25.5, 26.2, 26.4, 27.0, 27.1, 28.4, 29.0, 29.1, 29.8, 30.4, 31.0, 31.1, 32.4, 33.0, 33.1, 34.4, 35.0, 35.1, 36.4, 37.0, 37.1, 38.4, 39.0, 40.4, 41.0, 42.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.4, 5.25, 5.4, 7.2, 7.3, 8.4, 10.14, 10.9, 11.9, 12.0, 21.85 mm
    • 连接器高度
    • 4.5, 7.3, 8.4, 10.15, 10.7, 15.15, 16.4, 17.1 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF62
    推荐的

    DF62 系列

    Slim In-Line/THT Connectors

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections
    in tight spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 中继插头
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 24
    • 额定电流
    • 1.0, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3, 4, 5
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.9, 6.0, 7.1, 7.3, 7.65, 8.2, 9.1, 9.3, 10.4, 11.3, 11.5, 12.3, 13.4, 13.5, 14.5, 15.4, 15.7, 18.7 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.9, 6.0, 9.55, 11.8, 13.8, 16.05, 19.5, 23.5 mm
    • 连接器高度
    • 5.08, 5.3, 5.65, 7.08, 7.3, 7.65, 7.8, 8.8, 9.08, 9.3, 9.65, 10.8, 11.08, 11.3, 11.65, 12.9, 13.08, 13.3, 13.65, 14.9 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 红色, 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF62W
    推荐的

    DF62W 系列

    [SignalBee™]

    Water Resistant, Slim In-line Connector for Internal Wiring

    1. The slim, sleek design and smooth contour combine to complete connections in tight
    spaces.
    2. Secure Lock Mechanism
    3. Reliable Contact Design
    4. Robust Contact Design
    5. Multiple Variations Available
    6. Applicator Sharing
    7. Condensation Prevention
    8. Panel Waterproof Type

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Contact cavity sealing
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 6, 9
    • 额定电流
    • 3.5, 4.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 250.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 250.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2, 3
    • 安装间距
    • 2.2 mm
    • 开口间距
    • 2.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 7.5, 8.0, 9.1, 9.7, 11.3, 12.0, 61.8 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 9.5, 9.9, 12.1, 14.05, 19.2, 23.05 mm
    • 连接器高度
    • 6.7, 7.55, 9.15, 9.75, 11.35, 11.95, 15.5, 19.0 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 26
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 20, 22, 24
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55, -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头, 配件
  • DF63
    推荐的

    DF63 系列

    15A 3.96mm pitch Wire-to-Board Connectors for Internal Power Supply
    (UL, C-UL and TÜV Listed)


    1. Rated for up to 15A
    2. Secure mating and clear tactile click
    3. Prevents incomplete insertion of the crimp contact
    4. Reverse mounting prevention to PCB
    5. Short-circuit prevention
    6. Molded lance design
    7. Suitable for potting
    8. Solder crack prevention

    • 连接器类型
    • 插头, 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 1, 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 15.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 开口间距
    • 3.96, 7.92 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 6.2, 8.36, 8.66, 12.32, 12.62, 14.2, 16.28, 16.58, 16.66, 20.24, 20.54, 20.62, 24.2, 24.5, 24.58, 28.54, 32.5 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 8.0, 8.56, 13.3, 14.2 mm
    • 连接器高度
    • 8.8, 9.0, 10.0, 23.75 mm
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.6 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 夹固式
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • DF63W
    推荐的

    DF63W 系列

    [EnerBee™]

    IP67防水,内部电源用纤细型中继连接器

    1. 小型对应电流高达14A(使用AWG#16、2芯时)
    2. 适合狭窄处配线的纤细顺滑外形
    3. 对应IP67防水等级
    4. 防水且组装简单,只需插入压着端子即可
    5. 清晰的的锁扣感保证切实上锁
    6. 已获得UL/C-UL/TÜV认证

     

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • PIN数
    • 2, 3, 4
    • 额定电流
    • 12.0, 13.0, 14.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 630.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 630.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 开口间距
    • 3.96 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 11.66, 13.16 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 22.0, 37.96 mm
    • 连接器高度
    • 10.36, 11.2, 14.76, 15.7 mm
    • 安装方法
    • 基板封装设计
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 18, 22
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 16, 20
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 22.0 mm²
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
    • 中继插头
  • IX
    推荐的

    IX 系列

    [ix IndustrialTM]
    符合IEC标准的新一代工业传动连接器

    多用途,紧凑的工业机械I/O连接器。
    IEC61076-3-124标准
    紧凑,坚固,支持高速
    高EMC阻抗
     

    1. 更小的尺寸,更大的设计自由度
    2. 防止破裂
    3. 支持大范围的传输速度
    4. 以太网和其他
    5. 卓越的抗噪性
    6. 简单,但提供可靠的连接
    7. THR (通孔安装) 兼容
    8. 备有可使用通用工具接线的现场接线款式 

     ※仅限现场接线插头

     

    IEC标准 新一代工业设备通信连接器
    小型防水推拉型

    多用途,紧凑的工业机械I/O连接器。
    IEC61076-3-124标准
    紧凑,坚固,高速化且高防水性,防尘性
    高EMC阻抗
     

    1. 支持IP65,IP67
    2. 推拉锁
    3. 高密度实装
    4. 可与任意IX插座组合使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 适配器
    • 部件部分
    • 面板安装方法
    • 螺丝固定
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • IEC 61076-3-124
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • 传输规格
    • CAT6A
    • 传输速度
    • 10.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 65, IP 67
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 插拔次数
    • 100, 750, 5000
    • PIN数
    • 8, 10
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 1.0 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 推入式, 插销锁扣
    • 额定电流
    • 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 60.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接, 压接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 22, 24, 25, 28, 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 22, 24, 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 70, 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • LF
    推荐的

    LF 系列

    小型防水屏蔽接头
    1.  小型、坚固
    2.  弹簧锁结构
    3.  防水结构
    4.  屏蔽线易于连接
    5.  简化组装工时
    6.  丰富的变化
    7.  支持高速传输
         Cat. 5e (1Gbps) &Cat. 6A (10Gbps) 支持高速以太网
    8.  适合长期户外使用
    9.  已获得安全标准
    10.  符合RoHS2标准

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 其他
    • 部件部分
    • Flange, Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA, TÜV
    • 传输规格
    • CAT5e, CAT6A
    • 额定电流
    • 2.0, 4.0, 5.0, 10.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 50.0, 60.0, 125.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 60.0, 125.0, 175.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 6, 8, 11, 12, 20
    • 其他PIN数
    • Hybrid 11pos. : Power 4pos. 10A, Signal 7pos. 2A, Hybrid 6pos. : Power 2pos. 4A, Signal 4pos. 1A
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 7, 10, 13 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 耐电压
    • 300, 1000, 1250 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定, 卡栓
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 5.0, 6.5, 6.9, 7.3, 8.7 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 无, 有
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48, 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
系列搜索:7项目