Global icon

系列搜索:4项目
  • CX
    推荐的

    CX 系列

    USB Type-C Connector

    1. USB Type-C compliant interface connector
    2. Reversible plug orientation ensures easy insertion
    3. Clear Tactile Click (Excellent Lock Design)
    4. Wide Product Variation
    5. Halogen-free

    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Plug unit, Plug shell
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • 传输速度
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 16, 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣
    • 额定电流
    • 5.0, 6.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 48.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 48.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上, 板上破板
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 60, 80, 85, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -30, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 壳牌, 插头插座
  • ST
    推荐的

    ST 系列

    便携式设备接口连接器


    1. 稳固的锁扣机构

    2. 防止反向插入或者倾斜插入

    3. 小型设备用最佳I/F连接器

    4. 多种的样式

    5. 线束可选择


     

    • 连接器类型
    • 插头, 其他
    • 部件部分
    • Clamp, Bushing
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 10, 18, 24, 36
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 0.5, 1.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • 开口方向
    • 基板封装设计
    • 板上, 板下破板
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 80 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -30 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • ZX
    推荐的

    ZX 系列

    微型USB连接器,满足USB 2.0 标准

    极小型,高可靠度的连接器,根据微型-USB 标准(USB 2.0),遵循物理电气性能以及环境要求. 插座以及插头适用于多种装配方式以及终端种类, 允许它在多类应用中的使用

    1. 尺寸减小
    2. 插座样式
    3. 插头样式
    4. 平滑的插拔操作
    5. 广濑是第一家获得微型USB认证的公司(TID编号).

     

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 其他
    • 部件部分
    • Plug shell
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • MicroUSB
    • 参考规格
    • USB
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0
    • 传输速度
    • 0.48 Gbps
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 5
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.65 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 1.8 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上, 板下, 板下破板, 板下标准型
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -30 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
  • LX

    LX 系列

    超低高度接口连接器,2.0 mm装配高度

    1. PCB板上低高度
    2. 稳固结构
    3. 高度接触可靠性
    4. 层序型端子排列
    5. 防误插
    6. 添加安全插头
    7. 通过无铅认证
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Bushing
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 电缆长度
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • 传输速度
    • 防水性能
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 5000
    • PIN数
    • 12, 16, 20
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 插销锁扣
    • 额定电流
    • 0.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 接线方法
    • 焊接
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 70 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
系列搜索:4项目