Global icon

系列搜索:5项目
  • CX
    推荐的

    CX 系列

    USB Type-C 连接器

    1. 符合 USB Type-C 标准
    2. 支持正反插拔的结构
    3. 实现清晰的锁扣感(出色的锁定结构)
    4. 丰富的产品选型
    5. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座
    • 部件部分
    • Plug unit, Plug shell
    • 面板安装方法
    • 线束品
    • 无, 有
    • 电缆长度
    • 1000 mm
    • 一般称呼
    • USB Type-C
    • 参考规格
    • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
    • 安全规格
    • 传输规格
    • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
    • 传输速度
    • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
    • 防水性能
    • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 hours h
    • 插拔次数
    • 10000
    • PIN数
    • 16, 24
    • 其他PIN数
    • 开口间距
    • 0.5 mm
    • 接触部电镀
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 螺丝固定
    • 额定电流
    • 5.0, 6.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 20.0, 48.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 20.0, 48.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • 安装方法
    • THR, SMT
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 基板封装设计
    • 板上, 板上破板
    • 接线方法
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • (Max.)使用温度范围
    • 80, 85, 105 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -40, -20 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 使用电缆的颜色
    • 连接器类型详细信息
    • 单位, 壳牌, 插头插座
  • DF57
    推荐的

    DF57 系列

    [SnapBee™]
    板对线 低薄电源用 Swing锁扣 (UL,CSA标准认证产品)
    1. 强化型Swing锁扣结构
    2. Lance结构可提高线缆保持力
    3. 高可靠性的接触设计
    4. 防止嵌合偏移设计
    5. 防止爬锡
    6. 防止塑壳脱落
    7. 降低成本
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, C-UL/CSA
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6
    • 额定电流
    • 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 50.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 50.0, 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.2, 2.4 mm
    • 开口间距
    • 1.2, 2.4 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 3.5, 4.1, 4.7, 5.3, 5.9, 6.5, 7.1, 7.7, 8.3, 8.9 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.35, 4.6 mm
    • 连接器高度
    • 1.2, 1.4 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 1.0 mm Max.
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 30
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色, 白
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 28, 30, 34
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 28, 32
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • DF58
    推荐的

    DF58 系列

    [SnapBee™]
    高度1.0mm 板对线 小型低薄电源用连接器

    1. 小型低高度连接器
    2. 垂直插合水平出线
    3. 独特的ViSe锁扣结构
    4. 支持最高3.0A大电流(2芯,使用AWG#28线规时)
    5. 高可靠性的接触结构
    6. 无卤素
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 参考规格
    • 安全规格
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 6
    • 额定电流
    • 2.0, 2.5, 3.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 100.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1
    • 安装间距
    • 1.2 mm
    • 开口间距
    • 1.2 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.5, 4.6, 5.7, 5.8, 6.9, 7.0, 9.3, 9.4 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 4.47, 4.77 mm
    • 连接器高度
    • 0.95, 0.975 mm
    • 安装方法
    • SMT
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直
    • 插拔次数
    • 10
    • 接触部电镀
    • 电镀厚度
    • 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 黑色, 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 28
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -55 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
  • HR30
    推荐的

    HR30 系列

    小型防水塑料连接器
    1. 小型低高度
    2. 防水结构
    3. 推拉锁
    4. 轻量
    5. 卡箍结构
    6. 可靠锁扣
    7. 防误插
    8. 嵌合标识
    9. 符合RoHS标准
    10. 支持高速传输
    11. 支持在室外长时间使用
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 插口, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Cap
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • 传输规格
    • CAT5e
    • 额定电流
    • 2.0, 5.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 30.0, 100.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 42.0, 140.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 6, 10, 12
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 6, 7, 8 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 5.0, 15.0, 30.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 300 V Max.
    • 锁定方式
    • 摩擦锁扣, 推入式
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 7.0 mm
    • 插拔次数
    • 1000
    • 防指纹
    • 屏蔽功能
    • 安装方法
    • DIP穿孔
    • 接触部电镀
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 48 h
    • 外装材料
    • 塑料
    • 外壳表面加工
    • 连接器类型详细信息
    • 配件
  • DF13

    DF13 系列

    [SignalBee™] 1.25mm 间距 小型压着连接器(UL标准认证产品)

    1. 小型
    2. 多芯
    3. 支持自动化实装
    4. 小型,基本功能完备
    5. 符合UL标准
    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子
    • 部件部分
    • 线束品
    • 无, 有
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL
    • PIN数
    • 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 40
    • 额定电流
    • 1.0, 2.5 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 150.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 150.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • (嵌合部分)列数
    • 1, 2
    • 安装间距
    • 1.25 mm
    • 开口间距
    • 1.25 mm
    • 连接器长度(间距方向)
    • 4.15, 5.4, 6.65, 7.15, 7.9, 8.4, 9.15, 9.65, 10.4, 10.9, 11.65, 12.1, 12.15, 12.9, 13.4, 14.15, 14.65, 15.4, 15.9, 16.65, 17.15, 17.9, 18.35, 18.4, 19.15, 19.65, 20.4, 22.15, 22.9, 23.4, 24.6, 27.85, 29.15, 30.85 mm
    • 连接器宽度(纵向)
    • 3.2, 3.4, 3.6, 4.3, 4.8, 5.0, 5.2, 5.5 mm
    • 连接器高度
    • 3.4, 3.6, 4.0, 4.3, 4.8, 5.0, 5.4 mm
    • 安装方法
    • SMT, DIP穿孔
    • 基板封装设计
    • 板上
    • 基板固定的方法
    • 焊接
    • 交错引线
    • 推荐底板厚度
    • 开口方向
    • 笔直, 直角
    • 插拔次数
    • 30, 50
    • 接触部电镀
    • 金, 锡
    • 电镀厚度
    • 0.2, 0.76, 1.0 μm
    • 外壳颜色
    • 米色
    • 接线方法
    • 压着
    • 适合电线类型
    • 离散线
    • 适合电线尺寸(AWG)Min.
    • 30, 32
    • 适合电线尺寸(AWG)Max.
    • 26, 30
    • 适合电线尺寸(2mm)Min.
    • 适合电线尺寸(2mm)Max.
    • 适用FPC电缆厚度 (mm)
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -35 ℃
    • 面板安装方法
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 连接器类型详细信息
系列搜索:5项目