Global icon

系列搜索:1项目
  • JR-W

    JR-W 系列

    防水圆型连接器


    1. 防水性能:IPX7,IPX8(嵌合状态下)

    2. 外壳经过电镀处理,具有耐腐蚀性,可在各种环境中使用

    • 连接器类型
    • 插头, 插座, 端子, 其他
    • 部件部分
    • Clamp metal, Cap, CAP
    • 一般称呼
    • 参考规格
    • 安全规格
    • UL, TÜV
    • 传输规格
    • 额定电流
    • 3.0, 5.0, 10.0, 15.0, 30.0 A
    • 额定电流 其他
    • (AC)额定电压
    • AC 100.0, 250.0, 300.0 V
    • (AC)额定电压 其他
    • (DC)额定电压
    • DC 140.0, 350.0, 420.0 V
    • (DC)额定电压 其他
    • PIN数
    • 3, 4, 5, 7, 10, 24
    • 其他PIN数
    • 壳体尺寸 (mm)
    • 25, 13, 16, 21 mm
    • (Max.)使用温度范围
    • 85 ℃
    • (Min.)使用温度范围
    • -25 ℃
    • 安装方向
    • 浮动范围 (XY) (mm)
    • 有效交配长度 (Z) (mm)
    • 防水性能
    • IPX7, IP X8
    • 接触电阻
    • 3.0, 5.0 mΩ Max.
    • 耐电压
    • 1000, 3000 V Max.
    • 锁定方式
    • 螺丝固定
    • 接线方法
    • 焊接, 压着
    • 电缆外径
    • 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0 mm
    • 插拔次数
    • 100, 500
    • 防指纹
    • 无
    • 屏蔽功能
    • 无
    • 安装方法
    • 接触部电镀
    • 银
    • 盐水喷雾时间(耐腐蚀性)
    • 500 h
    • 外装材料
    • 金属
    • 外壳表面加工
    • 镍, 铬
    • 连接器类型详细信息
    • 码夹, 配件
系列搜索:1项目