Global icon

Résultats: 1 Produits

Facettes applicables

  • Statut de production:Vente de produits 
  • Statut de production:Non recommandé pour les nouveaux designs 
  • Statut de production:Programmé pour être interrompu 
Spécifications

Spécifications

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Composants
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • 5.0 Gbps
    • Pas du contact
    • 0.5 mm
    • Pas d'assemblage
    • 0.5 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 3.5 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 5.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 3.5, 4.0, 5.0 mm
    • Nombre de voies
    • 50
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Concept flottant
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 50
    • Type de montage
    • SMT
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
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -45 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • Conforme
    • SVHC
    • 35th Non contenu
    • Type de connecteur de détail
COMPARAISON NOM DESCRIPTION
TELECHARGEMENT CSV
Résultats: 1 Produits