Global icon

Résultats: 1 Produits
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
    • PCIe 4.0
    • Débit
    • 16.0 Gbps
    • Pas du contact
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Largueur de la languette (mm)
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • Hauteur d'assemblage (Min.)
    • 3.5 mm
    • Hauteur d'assemblage (Max.)
    • 6.0 mm
    • Hauteur d'assemblage
    • 3.5, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
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
    • 10
    • Type de montage
    • SMT
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • Courant nominal autre
    • 0.3 A
    • Tension nominale (AC)
    • Tension nominale (AC) autre
    • AC 30.0 V
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • DC 30.0 V
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 125 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • RoHS (EU)2015/863
    • Conforme
    • SVHC
    • 35th Non contenu
    • Type de connecteur de détail
COMPARAISON NOM DESCRIPTION
TELECHARGEMENT CSV
Résultats: 1 Produits