Global icon

Résultats: 1 Produits

Facettes applicables

  • Statut de production:Vente de produits 
  • Statut de production:Non recommandé pour les nouveaux designs 
  • Statut de production:Programmé pour être interrompu 
Spécifications

Spécifications

    • Type de connecteur
    • Socket
    • Composants
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • IEC
    • Type de carte recommandé
    • Carte micro SD
    • Sens du montage
    • Standard on-Board
    • Type de montage
    • SMT
    • CardBus (PCMCIA)
    • Blindage métallique
    • Oui
    • Localisation du bouton d'ejection
    • Droite
    • Hauteur du connecteur
    • 1.15 mm
    • Stand-off
    • Commutateur de detection
    • Oui
    • Mecanisme d'ejection
    • Push-push
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 10000
    • Nombre de voies
    • 8
    • Pas d'assemblage
    • Pas du contact
    • 1.1 mm
    • Tension nominale (AC)
    • AC 10.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • Tension nominale (DC) autre
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -40 ℃
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • RoHS (EU)2015/863
    • Conforme
    • SVHC
    • Contacter
    • Type de connecteur de détail
COMPARAISON
TELECHARGEMENT CSV
Résultats: 1 Produits