Global icon

Résultats: 21 Produits

Facettes applicables

  • Statut de production:Vente de produits 
  • Statut de production:Non recommandé pour les nouveaux designs 
  • Statut de production:Programmé pour être interrompu 
Spécifications

Spécifications

  • UG-29B/U(40)

    UG-29B/U(40)
    CL0301-0035-6-40

    Programmé pour être interrompu RoHS (EU)2015/863
    Nom du produit du remplacement UG-29B/U(45)
    CL0301-0035-6-45
    Niveau de remplacement Hirose
    • Type de connecteur
    • Adaptateur
    • Composants
    • Type générique
    • N
    • Norme industrielle
    • MIL, JIS, IEC
    • Etanche
    • Assemblage du câble
    • Non
    • Longueur du câble
    • Impédance caractéristique
    • 50.0 Ω
    • Fréquence (Max.)
    • 6.0 GHz
    • ROS (V.S.W.R.)
    • 1.2 Max.
    • Nombre de voies
    • Cycles d'accouplement/
      désaccouplement
    • 1000
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Droit
    • Traitement de surface du contact central
    • Argent
    • Traitement de surface du contact externe
    • Argent
    • Type de câble coaxial recommandé
    • Diamètre extérieur du câble
    • Méthode de raccordement du fil
    • Diamètre maximum de l'isolation
    • Diamètre minimal de l'isolation
    • Diamètre du blindage
    • Diamètre du conducteur central
    • Remarques sur les câbles recommandés
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 85 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -55 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 1
    • Connecteurs avec face d'entrée de type 2
    • Atténuation
    • RoHS (EU)2015/863
    • Conforme
    • SVHC
    • Contenu
    • Type de connecteur de détail
COMPARAISON NOM DESCRIPTION
TELECHARGEMENT CSV
Résultats: 21 Produits