Global icon

Résultats: 1 Produits

Facettes applicables

  • Statut de production:Vente de produits 
  • Statut de production:Non recommandé pour les nouveaux designs 
  • Statut de production:Programmé pour être interrompu 
Spécifications

Spécifications

    • Type de connecteur
    • Connecteur femelle
    • Pas d'assemblage
    • 0.4 mm
    • Longueur du connecteur
    • 5.0 mm
    • Hauteur du connecteur
    • 0.65 mm
    • Largeur du connecteur
    • 3.0 mm
    • Orientation du contact
    • En Bas
    • ZIF/Non-ZIF/LIF
    • ZIF
    • FFC/FPC recommandé
    • FPC
    • Sens d'insertion du FPC/FFC
    • Horizontal
    • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
    • 0.12 mm
    • Dimension de profondeur (mm) actionneur état OUVERT
    • 3.0 mm
    • Dimension de profondeur (mm) état FERMETURE de l'actionneur
    • 3.0 mm
    • Méthode de l'actionneur
    • Retour
    • Nombre de voies
    • 9
    • Remarques sur le nombre de voies
    • Pas du contact
    • 0.4 mm
    • Nombre de rangées (câble/côté carte)
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
    • AC 50.0 V
    • Tension nominale (AC) autre
    • Tension nominale (DC)
    • DC 50.0 V
    • Tension nominale (DC) autre
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • RoHS (EU)2015/863
    • Conforme
    • SVHC
    • Contacter
    • Type de connecteur de détail
COMPARAISON
TELECHARGEMENT CSV
Résultats: 1 Produits