Global icon

Résultats: 1 Produits

Facettes applicables

  • Statut de production:Vente de produits 
  • Statut de production:Non recommandé pour les nouveaux designs 
  • Statut de production:Programmé pour être interrompu 
Spécifications

Spécifications

  • TM8RV-J64-4S-64M

    TM8RV-J64-4S-64M
    CL0222-4442-4-00

    Programmé pour être interrompu RoHS (EU)2015/863
    • Type de connecteur
    • Autres
    • Composants
    • Montage sur panneaux
    • Assemblage du câble
    • Oui
    • Longueur du câble
    • 64 mm
    • Type générique
    • Norme industrielle
    • Les normes de sécurité
    • Caractéristiques techniques
    • Débit
    • Etanche
    • Découpe panneau
    • 6
    • Nombre de voies
    • 4
    • Nombre de ports
    • 1
    • Blindage métallique
    • Méthode de raccordement du fil
    • Type de montage
    • Orientation du connecteur
    • Traitement de surface du contact
    • doré
    • Courant nominal
    • 0.5 A
    • Courant nominal autre
    • Tension nominale (AC)
    • AC 125.0 V
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
    • 200
    • Température de fonctionnement (Max.)
    • 60 ℃
    • Température de fonctionnement (Min.)
    • -25 ℃
    • Direction de montage
    • Plage flottante (XY) (mm)
    • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
    • Couleur du câble
    • RoHS (EU)2015/863
    • Conforme
    • SVHC
    • Contenu
    • Type de connecteur de détail
COMPARAISON
TELECHARGEMENT CSV
Résultats: 1 Produits