RM31WTP-CP(12)(71)
CL0109-1576-6-71
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- RM31WTP-CP(12)(71)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- RM31WTP-CP(12)(71)
- CL No.
- CL0109-1576-6-71
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
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
- Taille de la coque (mm)
- 31 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- IPX7, IP X8
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Type de verrouillage
- Vis
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre extérieur du câble
- 12.0 mm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 2000
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Metal
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
- Pince à code
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 46.13 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [RM31WTP-CP(12)(71)_CL0109-1576-6-71_2DDrawing_0001171926.pdf: 45 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [RM31WTP-CP(12)(71)_CL0109-1576-6-71_2DDrawing_0000713916.pdf: 98 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [RM31WTP-CP(12)(71)_CL0109-1576-6-71_SpecSheet_0001171927.pdf: 74 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [RM31WTP-CP(12)(71)_CL0109-1576-6-71_SpecSheet_0000691559.pdf: 57 KB]