Global icon

RM15WTPZ-4S(81)

CL0109-1612-8-81

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • RM15WTPZ-4S(81)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour October. 31, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • RM15WTPZ-4S(81)
  • CL No.
  • CL0109-1612-8-81
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Courant nominal
  • 10.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 500.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 700.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de voies
  • 4
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Taille de la coque (mm)
  • 15 mm
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -25 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Etanche
  • IPX7, IP X8
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 1500 V Max.
  • Type de verrouillage
  • Vis
  • Méthode de raccordement du fil
  • Soudure
  • Diamètre extérieur du câble
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 2000
  • Protection des doigts
  • Non
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de montage
  • Traitement de surface du contact
  • Argent
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Matériau de l'enveloppe
  • Metal
  • Traitement de surface du blindage
  • Chrome
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Montage sur panneaux
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Touche
  • Non
  • Matériau de la capuchon
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Longueur du connecteur
  • 21.5 mm
  • Largeur du connecteur
  • 36.3 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 21.5 mm
  • File / Câble UL
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 1 PCS
  • Masse
  • 34.5 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Non
  • Qté / Boîte
  • 100 PCS
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Couleur du câble
  • Note
  • Mold : PPS

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.