RM15WTPZ-10P(81)
CL0109-1619-7-81
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- RM15WTPZ-10P(81)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour October. 31, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- RM15WTPZ-10P(81)
- CL No.
- CL0109-1619-7-81
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 350.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 490.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 10
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- 15 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- IPX7, IP X8
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 1000 V Max.
- Type de verrouillage
- Vis
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 2000
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Argent
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Metal
- Traitement de surface du blindage
- Chrome
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
Information dimensionnelle
- Epaisseur du traitement de surface
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Longueur du connecteur
- 21.5 mm
- Largeur du connecteur
- 36.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 21.5 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 1 PCS
- Masse
- 32.0 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 100 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [RM15WTPZ-10P(81)_CL0109-1619-7-81_2DDrawing_0001513487.pdf: 63 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [RM15WTPZ-10P(81)_CL0109-1619-7-81_2DDrawing_0001513486.pdf: 54 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [RM15WTPZ-10P(81)_CL0109-1619-7-81_SpecSheet_0001513489.pdf: 82 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [RM15WTPZ-10P(81)_CL0109-1619-7-81_SpecSheet_0001513488.pdf: 170 KB]