HR10G-7R-4P(73)
CL0110-1602-4-73
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HR10G-7R-4P(73)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour April. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HR10G-7R-4P(73)
- CL No.
- CL0110-1602-4-73
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 150.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 200.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 4
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- 7 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 500 V Max.
- Type de verrouillage
- Push-pull
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Oui
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Argent
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Metal
- Traitement de surface du blindage
- Nickel
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Cloison
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
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
- 14.0 mm
- Largeur du connecteur
- 11.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 14.0 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 3.0 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HR10G-7R-4P(73)_CL0110-1602-4-73_2DDrawing_0000962233.pdf: 113 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HR10G-7R-4P(73)_CL0110-1602-4-73_2DDrawing_0000696360.pdf: 124 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HR10G-7R-4P(73)_CL0110-1602-4-73_SpecSheet_0000076685.pdf: 111 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HR10G-7R-4P(73)_CL0110-1602-4-73_SpecSheet_0000559979.pdf: 83 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Autres
Droit
Connecteur male
Connecteur male
Droit
Connecteur male
Connecteur male