Global icon

RP13A-12RA-13PC(71)

CL0113-0183-7-71

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • RP13A-12RA-13PC(71)
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
  • RP13A-12RA-13PC(71)
  • CL No.
  • CL0113-0183-7-71
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Courant nominal
  • 2.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 140.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de voies
  • 13
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Taille de la coque (mm)
  • 12 mm
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -10 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Etanche
  • Résistance de contact
  • 15.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 300 V Max.
  • Type de verrouillage
  • Push-pull
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Diamètre extérieur du câble
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 1000
  • Protection des doigts
  • Non
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de montage
  • Traitement de surface du contact
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Matériau de l'enveloppe
  • Plastique
  • Traitement de surface du blindage
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Montage sur panneaux
  • Vis
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Touche
  • Non
  • Matériau de la capuchon
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
  • 19.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 18.1 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 19.0 mm
  • File / Câble UL
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 200 PCS
  • Masse
  • 4.0 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Non
  • Qté / Boîte
  • 1000 PCS
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Couleur du câble
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.