Global icon

RP19-SC-222

CL0113-0266-2-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • RP19-SC-222
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • RP19-SC-222
  • CL No.
  • CL0113-0266-2-00
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Courant nominal
  • 2.0 A
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
  • Taille de la coque (mm)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 60 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -10 ℃
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
  • Sertissage
  • Diamètre extérieur du câble
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 1000
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de montage
  • Traitement de surface du contact
  • Argent
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Matériau de l'enveloppe
  • Traitement de surface du blindage
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Montage sur panneaux
  • Orientation du connecteur
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Touche
  • Non
  • Matériau de la capuchon
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.15 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 30
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 24
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 10000 PCS
  • Masse
  • 0.047 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Non
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Couleur du câble
  • Note

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
Outil d'extraction de contact
outil de sertissage manuel
Cable crimping tool
outil de sertissage manuel
Cable crimping tool
Chassis de la machine de sertissage automatique
Main unit of crimping machine
Applicateur