Global icon

JR13WCC-5(72)

CL0114-2046-3-72

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • JR13WCC-5(72)
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025

Informations du produit
  • Nom du produit
  • JR13WCC-5(72)
  • CL No.
  • CL0114-2046-3-72
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • Taille de la coque (mm)
  • 13 mm
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -25 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Etanche
  • IPX7, IP X8
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • Type de verrouillage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Diamètre extérieur du câble
  • 5.0 mm
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • Protection des doigts
  • Non
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de montage
  • Traitement de surface du contact
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Matériau de l'enveloppe
  • Metal
  • Traitement de surface du blindage
  • Chrome
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Pince à code
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Montage sur panneaux
  • Orientation du connecteur
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Touche
  • Non
  • Matériau de la capuchon
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Masse
  • 26.6 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Non
  • Qté / Boîte
  • 200 PCS
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Couleur du câble
  • Note
  • Clamp nut : Chorome plating , Washer material : Brass , Gasket material : Silicone .