Global icon

JR16WRC3

CL0114-2171-5-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • JR16WRC3
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour January. 21, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • JR16WRC3
  • CL No.
  • CL0114-2171-5-00
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • Taille de la coque (mm)
  • 16 mm
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -25 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Etanche
  • IPX7, IP X8
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • Type de verrouillage
  • Vis
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
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Matériau de l'enveloppe
  • Traitement de surface du blindage
  • Chrome
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Accessoire
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Montage sur panneaux
  • Orientation du connecteur
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Touche
  • Non
  • Matériau de la capuchon
  • Metal
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Masse
  • 16.1 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Non
  • Qté / Boîte
  • 200 PCS
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Couleur du câble
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.