Global icon

JR25WRC5

CL0114-2175-6-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • JR25WRC5
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • JR25WRC5
  • CL No.
  • CL0114-2175-6-00
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • Taille de la coque (mm)
  • 25 mm
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 85 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -25 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Etanche
  • IPX7, IP X8
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • Type de verrouillage
  • Vis
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
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Matériau de l'enveloppe
  • Traitement de surface du blindage
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Accessoire
  • Civilite
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Montage sur panneaux
  • Orientation du connecteur
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Touche
  • Non
  • Matériau de la capuchon
  • Plastique
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 20 PCS
  • Masse
  • 5.48 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Non
  • Qté / Boîte
  • 300 PCS
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Couleur du câble
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.