HR31-5.08R-5PDL(72)
CL0131-0001-0-72
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HR31-5.08R-5PDL(72)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HR31-5.08R-5PDL(72)
- CL No.
- CL0131-0001-0-72
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 12.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 250.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 350.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 5
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 100 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 2000 V Max.
- Type de verrouillage
- Verrouillage par encliquetage
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 1000
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- THT
- Traitement de surface du contact
- doré
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Verrouillage de la broche
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
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
- 35.5 mm
- Largeur du connecteur
- 12.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 8.6 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 60 PCS
- Masse
- 3.49 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 600 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HR31-5.08R-5PDL(72)_CL0131-0001-0-72_2DDrawing_0000895525.pdf: 143 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HR31-5.08R-5PDL(72)_CL0131-0001-0-72_2DDrawing_0000360302.pdf: 152 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HR31-5.08R-5PDL(72)_CL0131-0001-0-72_SpecSheet_0000120344.pdf: 135 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HR31-5.08R-5PDL(72)_CL0131-0001-0-72_SpecSheet_0000705071.pdf: 82 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male