EM52M-PC-112
CL0138-0012-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- EM52M-PC-112
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 02, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- EM52M-PC-112
- CL No.
- CL0138-0012-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 140.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- Température de fonctionnement (Min.)
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Type de verrouillage
- Baionnette Push-on
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
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
- 16.78 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 26.66 mm²
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 4 PCS
- Masse
- 22.7 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 200 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EM52M-PC-112_CL0138-0012-0-00_2DDrawing_0001137816.pdf: 94 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EM52M-PC-112_CL0138-0012-0-00_2DDrawing_0001137815.pdf: 100 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EM52M-PC-112_CL0138-0012-0-00_SpecSheet_0001137819.pdf: 57 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EM52M-PC-112_CL0138-0012-0-00_SpecSheet_0001137818.pdf: 110 KB]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil