EM35MP-4SC(81)
CL0138-0020-9-81
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- EM35MP-4SC(81)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- EM35MP-4SC(81)
- CL No.
- CL0138-0020-9-81
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, TÜV
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 70.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 4
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- 35 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 4260 V Max.
- Type de verrouillage
- Levier de verrouillage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 34th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
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
- 37.0 mm
- Largeur du connecteur
- 64.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 47.0 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 1 PCS
- Masse
- 58.8 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 40 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_2DDrawing_0001331580.pdf: 88 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_2DDrawing_0001331579.pdf: 103 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_SpecSheet_0001331582.pdf: 131 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_SpecSheet_0001331581.pdf: 139 KB]
- Certificats (UL) [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_Certifications_UL_0001457517.pdf: 140 KB]
- Certificats (TUV) [EM35MP-4SC(81)_CL0138-0020-9-81_Certifications_TUV_0001457516.pdf: 117 KB]