EM12MP-1PCA(10)
CL0138-0031-5-10
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- EM12MP-1PCA(10)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- EM12MP-1PCA(10)
- CL No.
- CL0138-0031-5-10
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, TÜV
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 130.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 1
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- 12 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- 0.5 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 3310 V Max.
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Protection des doigts
- Oui
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Rouge
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Oui
- Matériau de la capuchon
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
- 31.0 mm
- Largeur du connecteur
- 68.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 33.5 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 21.5 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 100 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EM12MP-1PCA(10)_CL0138-0031-5-10_2DDrawing_0000898610.pdf: 128 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EM12MP-1PCA(10)_CL0138-0031-5-10_2DDrawing_0000396572.pdf: 136 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EM12MP-1PCA(10)_CL0138-0031-5-10_SpecSheet_0000136565.pdf: 182 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EM12MP-1PCA(10)_CL0138-0031-5-10_SpecSheet_0000728822.pdf: 201 KB]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
26.66-16.78 mm²
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle