EM12MR-1SCB
CL0138-0032-8-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- EM12MR-1SCB
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- EM12MR-1SCB
- CL No.
- CL0138-0032-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, TÜV
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 130.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 1
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- 12 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- 0.5 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 3310 V Max.
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Protection des doigts
- Oui
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Argent
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Montage sur panneaux
- Vis
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Oui
- Matériau de la capuchon
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
- 10.52 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 42.42 mm²
- Longueur du connecteur
- 37.9 mm
- Largeur du connecteur
- 69.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 72.8 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 71.8 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 100 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_2DDrawing_0000898614.pdf: 186 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_2DDrawing_0000396589.pdf: 201 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_SpecSheet_0000136574.pdf: 183 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_SpecSheet_0001046575.pdf: 199 KB]
- Certificats (UL) [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_Certifications_UL_0001457509.pdf: 36 KB]
- Certificats (TUV) [EM12MR-1SCB_CL0138-0032-8-00_Certifications_TUV_0001457508.pdf: 2,765 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur male
Connecteur male