EM30M-BP-1PCA-K(81)
CL0138-0076-0-81
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- EM30M-BP-1PCA-K(81)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 01, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- EM30M-BP-1PCA-K(81)
- CL No.
- CL0138-0076-0-81
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- UL, C-UL/CSA
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 200.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 1
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- 30 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- 0.6 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 2200 V Max.
- Type de verrouillage
- Baionnette Push-on
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Protection des doigts
- Oui
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Argent
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Noire
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
Information dimensionnelle
- Epaisseur du traitement de surface
- Diamètre maximum de l'isolation
- 16.0 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 12.0 mm
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- 42.42 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 60.57 mm²
- Longueur du connecteur
- 40.6 mm
- Largeur du connecteur
- 71.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 40.6 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 20 PCS
- Masse
- 95.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 20 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EM30M-BP-1PCA-K(81)_CL0138-0076-0-81_2DDrawing_0001503078.pdf: 142 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EM30M-BP-1PCA-K(81)_CL0138-0076-0-81_2DDrawing_0001503076.pdf: 159 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EM30M-BP-1PCA-K(81)_CL0138-0076-0-81_SpecSheet_0001503079.pdf: 291 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EM30M-BP-1PCA-K(81)_CL0138-0076-0-81_SpecSheet_0001503077.pdf: 218 KB]
- Certificats (UL) [EM30M-BP-1PCA-K(81)_CL0138-0076-0-81_Certifications_UL_0001457510.pdf: 961 KB]
- Certificats (UL/cUL) [EM30M-BP-1PCA-K(81)_CL0138-0076-0-81_Certifications_cUL_0001457511.pdf: 961 KB]