BH12WRA-4P
CL0140-0013-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BH12WRA-4P
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 09, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- BH12WRA-4P
- CL No.
- CL0140-0013-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 20.0 A
- Courant nominal autre
- 1.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 30.0 V
- Tension nominale (DC)
- DC 42.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- DC 42.0 V
- Nombre de voies
- 4
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- IPX7
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 600 V Max.
- Type de verrouillage
- Ergot de verrouillage
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Couleur du boitier
- Noire
- Montage sur panneaux
- Vis
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Matériau de la capuchon
Information dimensionnelle
- Epaisseur du traitement de surface
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Longueur du connecteur
- 28.0 mm
- Largeur du connecteur
- 27.9 mm
- Hauteur du connecteur
- 14.9 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Masse
- 3.02 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 500 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BH12WRA-4P_CL0140-0013-0-00_2DDrawing_0001365635.pdf: 139 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BH12WRA-4P_CL0140-0013-0-00_2DDrawing_0001365634.pdf: 161 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BH12WRA-4P_CL0140-0013-0-00_SpecSheet_0001365638.pdf: 289 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BH12WRA-4P_CL0140-0013-0-00_SpecSheet_0001365637.pdf: 203 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [BH12WRA-4P_CL0140-0013-0-00_Guideline_0001515670.pdf: 1,860 KB]