BH12-SC-213
CL0140-0014-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- BH12-SC-213
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- BH12-SC-213
- CL No.
- CL0140-0014-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
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
- Taille de la coque (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- IPX7
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 600 V Max.
- Type de verrouillage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Matériau de la capuchon
Information dimensionnelle
- Epaisseur du traitement de surface
- Diamètre maximum de l'isolation
- 3.0 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- 2.6 mm
- Jauge de fil min. (AWG)
- 16
- Jauge de fil max. (AWG)
- 14
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Masse
- 0.39 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_2DDrawing_0001365642.pdf: 81 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_2DDrawing_0001365641.pdf: 94 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_SpecSheet_0001365645.pdf: 214 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_SpecSheet_0001365644.pdf: 107 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_Guideline_0001515670.pdf: 1,860 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_CableAsseyInstruction_0001419250.pdf: 2,014 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_CableAsseyInstruction_0001365940.pdf: 2,101 KB]
- paramètres de sertissage - English [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_CrimpCondition_0001617292.pdf: 179 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_CrimpCondition_0001617291.pdf: 179 KB]
- paramètres de sertissage [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_CrimpCondition_01400014000_BH12-SC-213(SUMITOMO_AVSS2.0).pdf: 189 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_CrimpQualityStandard_0001615198.pdf: 58 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [BH12-SC-213_CL0140-0014-0-00_CrimpQualityStandard_0001373850.pdf: 70 KB]