Global icon

BH12-SC1-213

CL0140-0015-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BH12-SC1-213
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • BH12-SC1-213
  • CL No.
  • CL0140-0015-0-00
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • Taille de la coque (mm)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
  • Direction de montage
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Etanche
  • IPX7
  • Résistance de contact
  • 10.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 600 V Max.
  • Type de verrouillage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
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
  • Etain
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Matériau de l'enveloppe
  • Traitement de surface du blindage
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Civilite
  • Femelle
  • Couleur du boitier
  • Montage sur panneaux
  • Orientation du connecteur
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Touche
  • Matériau de la capuchon
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.6 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 1.4 mm
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 24
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 22
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 10000 PCS
  • Masse
  • 0.099 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Couleur du câble
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.