Global icon

BH12-P1-213

CL0140-0017-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • BH12-P1-213
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 10, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • BH12-P1-213
  • CL No.
  • CL0140-0017-0-00
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • Taille de la coque (mm)
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
  • IPX7
  • Résistance de contact
  • 10.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 600 V Max.
  • Type de verrouillage
  • Méthode de raccordement du fil
  • Soudure
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
  • Etain
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Matériau de l'enveloppe
  • Traitement de surface du blindage
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Montage sur panneaux
  • Orientation du connecteur
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Touche
  • Matériau de la capuchon
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.6 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 1.4 mm
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 24
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 22
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • Hauteur du connecteur
  • File / Câble UL
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 10000 PCS
  • Masse
  • 0.049 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Couleur du câble
  • Note