HR41-PC-121
CL0141-0004-5-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HR41-PC-121
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HR41-PC-121
- CL No.
- CL0141-0004-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 38.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Type de verrouillage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- doré
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Male
- Couleur du boitier
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
Information dimensionnelle
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 4.0 mm
- Diamètre minimal de l'isolation
- Jauge de fil min. (AWG)
- 16
- Jauge de fil max. (AWG)
- 14
- Jauge de fil min. (mm2)
- 1.3 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 2.5 mm²
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 3 PCS
- Masse
- 1.87 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HR41-PC-121_CL0141-0004-5-00_2DDrawing_0000964304.pdf: 145 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HR41-PC-121_CL0141-0004-5-00_2DDrawing_0000720350.pdf: 152 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HR41-PC-121_CL0141-0004-5-00_SpecSheet_0000134251.pdf: 60 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HR41-PC-121_CL0141-0004-5-00_SpecSheet_0001045942.pdf: 66 KB]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil