HR41-25WBPD-3SC
CL0141-0023-0-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HR41-25WBPD-3SC
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- HR41-25WBPD-3SC
- CL No.
- CL0141-0023-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 38.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1000.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 3
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- 25 mm
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- IP 67, IP 68
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 4260 V Max.
- Type de verrouillage
- Baionnette
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Diamètre extérieur du câble
- 9.0 mm
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 200
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- doré
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Montage sur panneaux
- Orientation du connecteur
- Droit
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Non
- Matériau de la capuchon
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
- 37.5 mm
- Largeur du connecteur
- 93.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 38.5 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 10 PCS
- Masse
- 83.4 g
- Sensible a l'electricite statique
- Non
- Qté / Boîte
- 60 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HR41-25WBPD-3SC_CL0141-0023-0-00_2DDrawing_0000898457.pdf: 154 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HR41-25WBPD-3SC_CL0141-0023-0-00_2DDrawing_0000394716.pdf: 175 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HR41-25WBPD-3SC_CL0141-0023-0-00_SpecSheet_0000136007.pdf: 122 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HR41-25WBPD-3SC_CL0141-0023-0-00_SpecSheet_0001046368.pdf: 154 KB]
- Certificats (UL) [HR41-25WBPD-3SC_CL0141-0023-0-00_Certifications_UL_0001457549.pdf: 598 KB]
- Certificats (TUV) [HR41-25WBPD-3SC_CL0141-0023-0-00_Certifications_TUV_0001457548.pdf: 1,161 KB]
- Certificats (UL/cUL) [HR41-25WBPD-3SC_CL0141-0023-0-00_Certifications_cUL_0001457550.pdf: 598 KB]
Information d'assemblage
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 10.0-12.0
5.5-3.3 mm²
5.5-3.3 mm²
AWG 10.0-12.0
5.5-3.3 mm²
5.5-3.3 mm²
AWG 14.0-16.0
2.5-1.3 mm²
2.5-1.3 mm²
AWG 14.0-16.0
2.5-1.3 mm²
2.5-1.3 mm²
AWG 10.0-10.0
6.5-5.5 mm²
6.5-5.5 mm²
AWG 10.0-10.0
6.5-5.5 mm²
6.5-5.5 mm²
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Jack
Jack
Droit
Jack
Jack
Droit
Jack
Jack