Global icon

HR41A-PC-211(01)

CL0141-0207-2-01

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HR41A-PC-211(01)
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • HR41A-PC-211(01)
  • CL No.
  • CL0141-0207-2-01
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Type générique
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Courant nominal
  • 13.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 1000.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 1000.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de voies
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Taille de la coque (mm)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
  • Température de fonctionnement (Min.)
  • -40 ℃
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
  • Sertissage
  • Diamètre extérieur du câble
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de montage
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
  • h
  • Matériau de l'enveloppe
  • Traitement de surface du blindage
  • RoHS (EU)2015/863
  • Conforme
  • SVHC
  • 35th Non contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Civilite
  • Male
  • Couleur du boitier
  • Montage sur panneaux
  • Orientation du connecteur
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Touche
  • Non
  • Matériau de la capuchon
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.2 μm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 3.2 mm
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 1.9 mm
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 20
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 16
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • 0.52 mm²
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 1.31 mm²
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 5000 PCS
  • Masse
  • 0.326 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Non
  • Qté / Boîte
  • 5000 PCS
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Longueur du câble
  • Couleur du câble
  • Note
  • Contact area:gold plating : 0.2μm