EF2-D30-EP1(11)
CL0142-0142-0-11
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- EF2-D30-EP1(11)
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour March. 10, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- EF2-D30-EP1(11)
- CL No.
- CL0142-0142-0-11
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- TÜV
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
- 1
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Type de verrouillage
- Ressort
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Couleur du boitier
- Noire
- Montage sur panneaux
- Rail DIN
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Matériau de la capuchon
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Masse
- 9.57 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EF2-D30-EP1(11)_CL0142-0142-0-11_2DDrawing_0001610950.pdf: 88 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EF2-D30-EP1(11)_CL0142-0142-0-11_2DDrawing_0001610949.pdf: 93 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EF2-D30-EP1(11)_CL0142-0142-0-11_SpecSheet_0001610952.pdf: 38 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EF2-D30-EP1(11)_CL0142-0142-0-11_SpecSheet_0001610951.pdf: 84 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Certificats (TUV) [EF2-D30-EP1(11)_CL0142-0142-0-11_Certifications_TUV_0001471402.pdf: 1,057 KB]