EF2A-D200BB-1(10)
CL0142-0234-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- EF2A-D200BB-1(10)
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- EF2A-D200BB-1(10)
- CL No.
- CL0142-0234-0-10
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL, TÜV
- Caractéristiques techniques
- Courant nominal
- 240.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 1000.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 1500.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de voies
- 1
- Remarques sur le nombre de voies
- Taille de la coque (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -25 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Etanche
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Type de verrouillage
- Ressort
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre extérieur du câble
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 50
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Type de montage
- Traitement de surface du contact
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- Matériau de l'enveloppe
- Plastique
- Traitement de surface du blindage
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Civilite
- Couleur du boitier
- Noire
- Montage sur panneaux
- Rail DIN
- Orientation du connecteur
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Touche
- Matériau de la capuchon
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
- 100.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 100.0 mm²
- Longueur du connecteur
- 40.4 mm
- Largeur du connecteur
- 92.3 mm
- Hauteur du connecteur
- 70.25 mm
- File / Câble UL
- Remarques sur les câbles recommandés
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 1 PCS
- Masse
- 177.5 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 15 PCS
AUTRES
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Couleur du câble
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [EF2A-D200BB-1(10)_CL0142-0234-0-10_2DDrawing_0001682392.pdf: 158 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [EF2A-D200BB-1(10)_CL0142-0234-0-10_2DDrawing_0001682391.pdf: 183 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [EF2A-D200BB-1(10)_CL0142-0234-0-10_SpecSheet_0001682394.pdf: 111 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [EF2A-D200BB-1(10)_CL0142-0234-0-10_SpecSheet_0001682393.pdf: 158 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Certificats (UL) [EF2A-D200BB-1(10)_CL0142-0234-0-10_Certifications_UL_0001471297.pdf: 702 KB]
- Certificats (TUV) [EF2A-D200BB-1(10)_CL0142-0234-0-10_Certifications_TUV_0001471402.pdf: 1,057 KB]
- Certificats (UL/cUL) [EF2A-D200BB-1(10)_CL0142-0234-0-10_Certifications_cUL_0001471299.pdf: 702 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé