MQ172-3PA(33)
CL0206-0950-4-33
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- MQ172-3PA(33)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- MQ172-3PA(33)
- CL No.
- CL0206-0950-4-33
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Nombre de voies
- Remarques sur le nombre de voies
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
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Couleur du boitier
- Blindage métallique
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Masse
- 0.23 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
AUTRES
- Note
- 1000 pieces / reel
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [MQ172-3PA(33)_CL0206-0950-4-33_2DDrawing_0001150389.pdf: 102 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [MQ172-3PA(33)_CL0206-0950-4-33_2DDrawing_0001150387.pdf: 101 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [MQ172-3PA(33)_CL0206-0950-4-33_SpecSheet_0001145962.pdf: 151 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [MQ172-3PA(33)_CL0206-0950-4-33_SpecSheet_0001145961.pdf: 135 KB]