MQ221-5S/10S
CL0206-2564-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- MQ221-5S/10S
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
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
- MQ221-5S/10S
- CL No.
- CL0206-2564-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Montage sur panneaux
- Vis
- Assemblage du câble
- Non
- Longueur du câble
- Type générique
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Etanche
- Durée de l'essai au brouillard salin (Résistance à la corrosion)
- h
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Nombre de voies
- 5
- Remarques sur le nombre de voies
- Pas du contact
- Traitement de surface du contact
- Type de verrouillage
- Courant nominal
- 80.0 A
- Courant nominal autre
- 1.0 A
- Tension nominale (AC)
- AC 600.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 200.0 V
- Tension nominale (DC)
- DC 600.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- DC 200.0 V
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Sens du montage
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Jauge de fil min. (AWG)
- 4
- Jauge de fil max. (AWG)
- 2
- Jauge de fil min. (mm2)
- 22.0 mm²
- Jauge de fil max. (mm2)
- 38.0 mm²
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Nombre de rangées (Interface)
- Epaisseur du traitement de surface
- Pistes decalees
- Touche
- Traitement de surface du blindage
- Matériau de l'enveloppe
- Civilite
- Femelle
- Couleur du boitier
- Noire
- Blindage métallique
- Non
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Matériau de la capuchon
- Protection des doigts
- Oui
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques / optiques
- Tension de claquage
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Epaisseur de PCB recommandée
- Hauteur du connecteur
- 46.0 mm
- Longueur du connecteur
- 118.0 mm
- Largeur du connecteur
- 63.35 mm
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 1 PCS
- Masse
- 133.8 g
- Adhesif pour pick-up
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 24 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_2DDrawing_0001269799.pdf: 78 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_2DDrawing_0001194493.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_SpecSheet_0001269800.pdf: 175 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_SpecSheet_0001194496.pdf: 191 KB]
- Certificats (UL) [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_Certifications_UL_0001563076.pdf: 242 KB]
- Certificats (UL/cUL) [MQ221-5S/10S_CL0206-2564-0-00_Certifications_cUL_0001564929.pdf: 242 KB]